Magnetostrikční lineární snímače pro odměřování polohy s profilovou konstrukcí
Typecode:
BTL C1 - Profil PA - Analog
Expresní výroba
Potřebujete produkt naléhavě? Pak využijte naši expresní výrobu: 24 - 48 hodin výroby plus doba přepravy/logistiky. (Dodací lhůtu můžete také zkrátit výběrem expresního dodání.)
Vaše objednávka bude okamžitě zkontrolována a zahájena. V individuálních případech nemusí být expresní výroba možná. O tom vás samozřejmě budeme neprodleně informovat a expresní náklady zrušíme.
Upozorňujeme, že výrobky vyrobené v expresní výrobě nelze vyměnit.
EUR
+150 EURŽádost o kontakt
- Rozhraní
-
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current - Měřená délka
- 25–4 000 mm
- Odchylka linearity
-
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS - Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -25...85 °C
- Mechanické provedení
- Kulatý profil, Ø 30 mm
- Materiál pouzdra
- Hliník, eloxovaný
- Krytí
- IP 67 s konektorem
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství