Systém měření polohy magnetického pole
Typecode:
BMP 02 - Magnetic Field Positioning System
Žádost o kontakt
- Rozhraní
-
IO-Link 1.1
a = A: 0...10 V - Rozlišení
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bitů (analogový)
- Odchylka linearity typ.
- ±250 µm
- Provozní napětí Ub
- 12–30 V DC
- Materiál pouzdra
-
PPC 7650
PPC 7650 - Teplota prostředí
- -25...85 °C
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace