Magnetostrikční lineární snímání polohy s tyčovou konstrukcí
Typecode:
BTL7 -Y/Z- Series - Analog Current
Expresní výroba
Potřebujete produkt naléhavě? Pak využijte naši expresní výrobu: 24 - 48 hodin výroby plus doba přepravy/logistiky. (Dodací lhůtu můžete také zkrátit výběrem expresního dodání.)
Vaše objednávka bude okamžitě zkontrolována a zahájena. V individuálních případech nemusí být expresní výroba možná. O tom vás samozřejmě budeme neprodleně informovat a expresní náklady zrušíme.
Upozorňujeme, že výrobky vyrobené v expresní výrobě nelze vyměnit.
EUR
+150 EURŽádost o kontakt
- Rozhraní
- Analogový proud
- Měřená délka
- 25–7 620 mm
- Přesnost opakování
- ±5 µm
- Odchylka linearity
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -40...85 °C
- Mechanické provedení
- Upevnění 3/4 palce závit
- Materiál pouzdra
- Hliník, eloxovaný
- Krytí
- l = S A m ≠ 140: IP 67 s konektorem l = S A m = 140: IP 65 s konektorem l = KA, FA: IP 68
- Schválení/konformita
-
nnnn ≤ 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + GL + WEEE
l = FA: CE + UKCA + GL + WEEE
nnnn > 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství