Robustní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy
Typecode:
BTL7 -W- Series - Analog Current
Expresní výroba
Potřebujete produkt naléhavě? Pak využijte naši expresní výrobu: 24 - 48 hodin výroby plus doba přepravy/logistiky. (Dodací lhůtu můžete také zkrátit výběrem expresního dodání.)
Vaše objednávka bude okamžitě zkontrolována a zahájena. V individuálních případech nemusí být expresní výroba možná. O tom vás samozřejmě budeme neprodleně informovat a expresní náklady zrušíme.
Upozorňujeme, že výrobky vyrobené v expresní výrobě nelze vyměnit.
EUR
+150 EURŽádost o kontakt
- Rozhraní
- Analogový proud
- Měřená délka
- 25–7 620 mm
- Přesnost opakování
- ±10 µm
- Odchylka linearity
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -40...85 °C
- Mechanické provedení
- Upevnění 3/4 palce závit
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel (1.4305)
- Krytí
- l = S, SR: IP 67 s konektorem l = K, KA, F, FA: IP 68
- Schválení/konformita
-
l = K, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = F, FA: CE + UKCA + WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství