Magnetostrikční lineární snímače polohy pro oblasti s nebezpečím výbuchu
Typecode:
BTL7 -B-DEX- Series - Profibus
Expresní výroba
Potřebujete produkt naléhavě? Pak využijte naši expresní výrobu: 24 - 48 hodin výroby plus doba přepravy/logistiky. (Dodací lhůtu můžete také zkrátit výběrem expresního dodání.)
Vaše objednávka bude okamžitě zkontrolována a zahájena. V individuálních případech nemusí být expresní výroba možná. O tom vás samozřejmě budeme neprodleně informovat a expresní náklady zrušíme.
Upozorňujeme, že výrobky vyrobené v expresní výrobě nelze vyměnit.
EUR
+150 EURŽádost o kontakt
- Rozhraní
- Profibus
- Měřená délka
- 25–7 620 mm
- Přesnost opakování
- ≤ ±10 µm
- Odchylka linearity
-
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -40...60 °C
- Mechanické provedení
- Upevnění M18 závit
- Krytí
- IP 68
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
IECEx
WEEE - Ex. kategorie
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství