Magnetostrikční systémy měření polohy pro mobilní hydrauliku
Typecode:
BTL6 -E- Series - Analog Current
Expresní výroba
Potřebujete produkt naléhavě? Pak využijte naši expresní výrobu: 24 - 48 hodin výroby plus doba přepravy/logistiky. (Dodací lhůtu můžete také zkrátit výběrem expresního dodání.)
Vaše objednávka bude okamžitě zkontrolována a zahájena. V individuálních případech nemusí být expresní výroba možná. O tom vás samozřejmě budeme neprodleně informovat a expresní náklady zrušíme.
Upozorňujeme, že výrobky vyrobené v expresní výrobě nelze vyměnit.
EUR
+150 EURŽádost o kontakt
- Rozhraní
- Analogový proud
- Měřená délka
- 50...2540 mm
- Přesnost opakování
- ±5 µm
- Odchylka linearity
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) - Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -40...85 °C
- Mechanické provedení
- Upevnění 48h7 uložení
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel (1.4404)
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
l = KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = LA: CE + UKCA + WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství