- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
- Barreras fotoeléctricas de marco
- Barreras fotoeléctricas de reflexión
- Barreras fotoeléctricas unidireccionales
- Detectores fotoeléctricos
- Equipos para fibras ópticas de plástico y vidrio
- Fibras ópticas de plástico y vidrio
- Lucernarios continuos y rejillas ópticas
- Micromote - cabezales de sensores ópticos
- Sensores de color
- Sensores de contraste
- Sensores de luminiscencia
- Sensores ópticos de distancia
Barreras fotoeléctricas de horquilla y barreras fotoeléctricas en ángulo
Sensores optoelectrónicos
Disponible en:
6 Serie
Nuestras barreras fotoeléctricas de horquilla con emisor y receptor en carcasa de plástico o metal ya están ajustadas. Esto reduce su esfuerzo, ahorra un tiempo valioso durante la puesta en marcha y favorece un proceso fiable.
Las barreras fotoeléctricas de horquilla de Balluff no tienen rival en cuanto a precisión, detección de piezas pequeñas y detalles y seguridad de funcionamiento. Con nuestras barreras fotoeléctricas de horquilla láser obtendrá los mejores resultados, especialmente para el posicionamiento preciso y la detección fiable de secuencias de movimiento rápido y piezas pequeñas, por ejemplo en robótica y automatización. Nuestra amplia cartera también le ofrece soluciones fiables para aplicaciones difíciles. O para aplicaciones especiales, como la detección transparente, la detección de agua y el control de bordes de banda.
Las barreras ópticas angulares son una evolución lógica de las barreras ópticas en horquilla para aplicaciones más exigentes. El diseño especial de su carcasa y la geometría de su haz permiten acercarse a los objetos y detectarlos desde casi cualquier dirección.
Características especiales
- Diferentes tipos de luz (luz roja, infrarroja, láser)
- Carcasa metálica robusta o carcasa de plástico compacta
- Detección precisa y gran exactitud de repetición
- Amplia selección de formas y tamaños diferentes
- Sin necesidad de ajustes laboriosos
Guía de productos para el reconocimiento de objetos
Díganos cuáles son sus necesidades y le diremos qué producto necesita.
6 Serie
Serie | Ancho de horquilla | Interfaz | Tipo de luz | Tipo de conexión | Conexión 01, forma constructiva | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Barreras ópticas de horquilla estándar de metalS-BGL S |
100 mm, 10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm | Contrafase, NPN, PNP | Infrarroja, Luz roja | Conector | M8x1 | |
Svetelné závory na vidlice pre špeciálne aplikácieS-BGL SP |
30 mm, 80 mm | NPN, PNP | Infrarroja, Luz roja | Conector | M8x1 | |
Svetelné zábrany pre vidlice na použitie v hygienickom sektoreS-BGL F |
50 mm, 80 mm | PNP | Infrarroja, Luz roja | Cable con conector | M12x1 | |
Barreras ópticas angulares robustas con diferentes tipos de luzS-BWL |
160 mm | NPN, PNP | Infrarroja, Luz roja | Conector | M12x1, M8x1 | |
Priestorovo úsporné svetelné závory na vidlice z plastu v rôznych vyhotoveniachS-BGL SL |
5 mm | NPN, PNP | Infrarroja | Cable, Conector | ||
Barreras ópticas de horquilla con banda luminosaS-BGL LA |
30 mm, 50 mm | IO-Link, Tensión analógica, Corriente analógica, PNP | Luz roja | Conector | M12x1 |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.