Dispositivos inalámbricos IO-Link

IO-Link inalámbrico

Disponible en:

2 Versiones

Junto con el master inalámbrico IO-Link, el concentrador de sensores/actuadores y el puente forman el sistema inalámbrico IO-Link. IO-Link Wireless es un nuevo estándar inalámbrico que satisface las altas exigencias de la automatización de fábricas. Con el hub inalámbrico IO-Link, se pueden conectar hasta 8 IO digitales al sistema inalámbrico IO-Link. El puente inalámbrico IO-Link garantiza que los sensores IO-Link conectados puedan transmitir sus datos al master inalámbrico IO-Link por radio.

Las características especiales

  • El hub de sensores/actuadores inalámbricos IO-Link conecta hasta 8 IOs digitales con el sistema inalámbrico IO-Link
  • IO-Link Wireless Bridge hace que los dispositivos IO-Link estándar sean capaces de IO-Link Wireless
  • Rápido y fiable (latencia 5ms, tasa de error 10-9)
  • Clase de protección IP65/IP67
  • Conexión sencilla al sistema inalámbrico IO-Link

Disponibilidad

2 Versiones

Código de pedido Precio Material de carcasa Interfaz Entradas digitales Salidas digitales Entradas analógicas Función adicional Conexión enchufes
Acciones

BNI00H3

BNI IOW-560-W01-K022
153.9 EUR M12x1-Conector
M12x1-Conector hembra

BNI00FF

BNI IOW-302-W01-K080
386.6 EUR PBT IO-Link wireless 1.1 16x PNP 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado