- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores optoelectrónicos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
- Finales de carrera individuales mecánicos
- Finales de carrera individuales mecánicos con apertura forzada
- Finales de carrera individuales mecánicos con puntos de conmutación de seguridad
- Finales de carrera individuales mecánicos para rango de temperatura superior
- Finales de carrera inductivos individuales
- Finales de carrera inductivos múltiples
- Finales de carrera mecánicos múltiples con apertura forzada
- Finales de carrera mecánicos múltiples con puntos de conmutación de seguridad
- Finales de carrera mecánicos múltiples con regleta de cambio
- Finales de carrera mecánicos múltiples para rango de temperatura superior
Finales de carrera mecánicos múltiples
Interruptores de leva
Disponible en:
489 Versiones
En los finales de carrera mecánicos sin separación forzada, un émbolo se encarga de realizar el proceso de conmutación y actúa sobre un elemento de conmutación mecánico situado en una cámara independiente completamente sellada. Es decisivo elegir la forma del émbolo que mejor se ajuste a nuestras levas, para garantizar así la durabilidad de su aplicación.
Características
- Larga vida útil
- Carcasa robusta para aplicaciones extremas
- Compatibilidad con IO-Link
- Seis series
- Hasta 16 émbolos, en función de la serie
- Indicador opcional LED de funcionamiento
- Sistema de dos cámaras con grado de protección IP67: membrana sin desgaste con separación hermética del mecanismo del émbolo y del interior del detector
- Guía del émbolo sin mantenimiento, autolubricante y con cojinete
Disponibilidad
489 Versiones
Código de pedido | Precio | Puntos de conmutación, número | Forma del empujador | Versión | Tipo de conexión | Distancia de puntos de conmutación | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS0287BNS 819-B03-D12-61-12-10 |
231.42 EUR | 3 | Posición de maniobra 1-3: techo | Contacto de ruptura | Borne roscado | 12 mm | |
BNS026RBNS 819-B02-D12-61-12-10 |
165.17 EUR | 2 | Posición de maniobra 1-2: techo | Contacto de ruptura | Borne roscado | 12 mm | |
BSE000JBSE 70.1-RK |
33.71 EUR | Borne roscado | |||||
BNS01R5BNS 819-B02-R08-40-11 |
138.39 EUR | 2 | Posición de maniobra 1-2: bobina | Contacto de ruptura | Borne roscado | 8 mm | |
BNS027TBNS 819-B02-R12-61-12-10 |
169.79 EUR | 2 | Posición de maniobra 1-2: bobina | Contacto de ruptura | Borne roscado | 12 mm | |
BSE0009BSE 61-RK |
33.18 EUR | Borne roscado | |||||
BNS029MBNS 819-B04-D12-61-12-10 |
300.09 EUR | 4 | Posición de maniobra 1-4: techo | Contacto de ruptura | Borne roscado | 12 mm | |
BNS01NNBNS 819-B02-D08-40-11 |
133.77 EUR | 2 | Posición de maniobra 1-2: techo | Contacto de ruptura | Borne roscado | 8 mm | |
BNS0298BNS 819-B03-R12-61-12-10 |
240.77 EUR | 3 | Posición de maniobra 1-3: bobina | Contacto de ruptura | Borne roscado | 12 mm | |
BSE0008BSE 44.0-RK |
41.27 EUR | Borne roscado |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.