Iluminación de anillo
Iluminaciones para sistemas de visión y máquinas
Disponible en:
6 Versiones
El tamaño de campo luminoso de nuestras luces de anillo tiene un diámetro de 100/60 mm. Como luz incidente adicional con LED luminosos, permite una iluminación homogénea con modelos de luz roja, luz blanca y luz infrarroja.
Características
- Sencilla fijación e instalación
- Carcasa de alta calidad, IP65
- Posibilidad de realizar grandes distancias de inspección
- Difusor adicional para aplicaciones con superficies reflectantes y así evitar las reflexiones perturbadoras
Disponibilidad
6 Versiones
Código de pedido | Precio | Versión | Superficie de iluminación | Tipo de luz | Dimensiones | Material | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE000JBAE LX-VS-RR100 |
757.05 EUR | Iluminación de anillo | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED de luz roja | Ø 116 x 20.5 mm |
aluminio anodizado, negro Vidrio |
|
BAE000KBAE LX-VS-RI100 |
825.83 EUR | Iluminación de anillo | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED de infrarrojos | Ø 116 x 20.5 mm |
aluminio anodizado, negro Vidrio |
|
BAE00ANBAE LX-VS-RW100 |
775.74 EUR | Iluminación de anillo | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED de luz blanca | Ø 116 x 20.5 mm |
aluminio anodizado, negro Vidrio |
|
BAE011PBAE LX-VS-RI040 |
416.43 EUR | Iluminación de anillo | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED de infrarrojos | Ø 40.5 x 13 mm | aluminio anodizado, negro | |
BAE011RBAE LX-VS-RR040 |
416.43 EUR | Iluminación de anillo | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED de luz roja | Ø 40.5 x 13 mm | aluminio anodizado, negro | |
BAE011TBAE LX-VS-RW040 |
416.43 EUR | Iluminación de anillo | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED de luz blanca | Ø 40.5 x 13 mm | aluminio anodizado, negro |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.