- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado
- Sensores de presión
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores optoelectrónicos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
Sensor de temperatura de contacto
Sensores de temperatura
Disponible en:
3 Serie
Los sensores de temperatura de contacto pueden utilizarse para la detección conmutada y/o continua de temperaturas de proceso. Por ejemplo, en máquinas herramienta, maquinaria móvil, bombas y compresores o para hidráulica y neumática.
Las variantes con y sin pantalla pueden satisfacer diferentes requisitos en una amplia gama de aplicaciones. Gracias a la robusta carcasa con clase de protección IP67, los sensores de temperatura también son adecuados para entornos industriales difíciles.
Nuestros sensores de temperatura de contacto constan de un tubo protector con una conexión a proceso fija y se enroscan directamente en el proceso.
Características especiales
- Versión con pantalla giratoria de fácil lectura: instalación flexible y facilidad de uso
- Versiones sin pantalla: diseño compacto y alta resistencia a las vibraciones
- Interfaces: Señales analógicas y puntos de conmutación
- Conector M12 robusto para una integración sencilla
- Homologación UL y CE
3 Serie
Serie | Conexión de proceso | Longitud de montaje desde la superficie de apoyo | Material de conexión de proceso | Interfaz | Material de carcasa primario | Rango de medición | Resistencia a la presión máx. | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFT SVersión estándar |
NPT 1/4" exterior, G 1/2" exterior, G 1/4" exterior | 25 mm, 50 mm | Acero fino (1.4305) | Resistencia analógica | -50...150 °C | 50 bar | ||
BFT DCon pantalla giratoria de fácil lectura para una instalación flexible y facilidad de uso |
G 1/2" exterior, NPT 1/2" exterior | 100 mm, 25 mm, 50 mm | Acero fino (1.4571) | Tensión analógica, Corriente analógica, PNP | PC/ABS | -20...80 °C | 150 bar | |
BFT TTransmisor de temperatura con señales de salida analógicas de 4...20 mA (alta inmunidad CEM) |
NPT 1/4" exterior, G 1/4" exterior | 100 mm, 25 mm, 50 mm | Acero fino (1.4571) | Corriente analógica | Acero fino (1.4571) | -30...150 °C | 270 bar |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.