Módulos E/S de seguridad

Realización sencilla de aplicaciones de seguridad gracias a IO-Link

Módulos E/S de seguridad

Los módulos E/S de seguridad de Balluff aúnan la tecnología de seguridad con sistemas de automatización a través de la tecnología IO-Link. Este sistema proporciona tanto señales de sensor como señales de actuador y, además, es posible utilizarlo para aplicaciones de seguridad. Gracias a la interfaz universal, nunca antes había sido tan sencillo integrar la tecnología de seguridad industrial.

Módulos IO-Link para aplicaciones de seguridad

  • Adecuados para aplicaciones de seguridad hasta PLe/SIL3
  • Reducidos costes de mantenimiento, en caso de avería, gracias a los diagnósticos continuos y a la facilidad para el cambio de equipos
  • Económicos gracias a cables de conexión M12 estándar
  • Reducción de los tiempos de parada gracias a la posibilidad de mantenimiento remoto
  • Ahorro de módulos gracias a la posibilidad de agrupar y estandarizar funciones de máquina

Profisafe mediante IO-Link

  • La infraestructura para la técnica de automatización y la seguridad hasta PLe / SIL3 mediante IO-Link
  • Bajos costes de mantenimiento en caso de avería, gracias a los diagnósticos integrales y el sencillo cambio de equipos
  • Menores costes gracias a los cables de conexión M12 estandarizados
  • Reducción de las direcciones IP necesarias
  • Concepto de cableado estandarizado, dispositivos de retención seguros con posibilidad de conexión directa
  • Se puede conectar prácticamente cualquier dispositivo de seguridad

Módulos de E/S de seguridad CIP

  • Integración, detección y control de componentes de seguridad en aplicaciones seguras hasta SIL3, Cat.4/PLe
  • Procesamiento fiable de los datos de las aplicaciones seguras
  • conexión de dispositivos de seguridad de uno y dos canales
  • adecuado para la conexión de componentes de seguridad y estándar
  • Salidas digitales para conducir hasta 2A por canal doble
  • Montaje en la máquina para ahorrar espacio
  • Clase de protección IP67, con certificación TÜV y ODVA
  • LEDs de autocontrol y diagnóstico

Comunicación segura con "Seguridad mediante IO-Link"

La pieza clave del concepto "Seguridad mediante IO-Link" de Balluff es el módulo de seguridad con Profisafe para Profinet que permite integrar rápidamente detectores para seguridad, sensores de seguridad, dispositivos fotoeléctricos de protección o incluso dispositivos de mando de seguridad. Basta con cables estándar M12 para conectar prácticamente cualquier dispositivo de campo seguro.

La comunicación segura con el nivel de control se realiza mediante Profisafe para Profinet. Característica especial: para el concepto de seguridad de su equipo tan solo necesita una infraestructura que le permita realizar la seguridad industrial. En combinación con nuestros componentes de seguridad se consigue un sistema seguro desde cualquier punto de vista, y en el que usted puede confiar.

Integración y control de un modo sencillo

Los módulos E/S de seguridad trabajan en la comunicación de la instalación al mismo nivel que los dispositivos IO-Link. Así el módulo de seguridad y los módulos IO-Link para aplicaciones de seguridad se conectan al puerto de un maestro IO-Link estándar que se encuentre disponible.

A través de la unidad de control, los módulos de seguridad mediante IO-Link se parametrizan de forma centralizada para cada aplicación. Utilizando las doce entradas seguras y las dos salidas seguras, pueden conectarse diferentes componentes (por ejemplo, sensores de seguridad, detectores para seguridad, dispositivos de retención seguros o dispositivos de parada de emergencia) en el propio módulo de seguridad. Y todo ello no solo de Balluff, sino también de otros fabricantes: tan solo se requiere un cable estándar M12.

Los módulos IO-Link con separación galvánica para aplicaciones de seguridad se controlan a través de una unidad lógica segura preconectada.

Procesamiento seguro de señales

El módulo de Profisafe mediante IO-Link le permite procesar con seguridad todas las señales como, por ejemplo, de contactos de conmutación o señales OSSD. Se encarga de controlar los sensores conectados, de transmitir su estado a la unidad de control Profisafe de orden superior y, además, es capaz de apagar con seguridad los actuadores conectados. Además es posible integrar en nuestro módulo de seguridad sencillos sensores o actuadores estándar. El maestro IO-Link utilizado es un dispositivo estándar que no está orientado a la seguridad. Esto significa lo siguiente: las señales relacionadas con la seguridad se tunelizan a través del maestro y todos los niveles intermedios hasta el nivel de control, que es donde finalmente son procesados. En caso de que se desee reducir costes, pueden utilizarse también los maestros IO-Link existentes.

Garantizar una conexión sin error

Todos los sistemas se caracterizan por lo siguiente: Cuanto menos complejo es el cableado, menor es la tasa de fallos. Los conceptos de conexión con IO-Link facilitan la conexión M12 con conectores de tres o cuatro polos. Gracias a ello, es posible utilizar el concepto "Seguridad mediante IO-Link" incluso en la realización de la seguridad de las máquinas. Además puede ahorrar dinero constantemente con la seguridad mediante IO-Link: la conexión se realiza muy rápidamente, consume poco material y se garantiza la ausencia de errores.

Reducir los costes totales gracias a la seguridad mediante IO-Link

La seguridad mediante IO-Link le permite seguir beneficiándose también de todas las ventajas de IO-Link, ya que el concepto combina la seguridad y la automatización en un mismo sistema. También puede completar los módulos E/S de seguridad con separación galvánica en el campo de la topología IO-Link disponible. Usted se beneficia del potencial de ahorro mediante IO-Link durante todo el ciclo de vida de su máquina.

Reducir la superficie ocupada por la máquina

La ampliación inteligente de IO-Link con funciones de seguridad le permite una estructura sencilla y segura del sistema. Usted podrá ahorrar en el cableado, disminuir el volumen de su armario de distribución y reducir la superficie ocupada por su máquina. Ventaja añadida para usted: nuestros módulos de seguridad con Profisafe se integran de forma muy cómoda. En casos concretos incluso puede renunciar a un módulo por separado, puesto que el módulo de seguridad también permite concentrar las señales de sensores estándar binarios.

Incrementar el rendimiento de las máquinas con una ampliación mínima

La seguridad mediante IO-Link permite ampliar la topología de la red existente de forma muy cómoda, ya que los módulos E/S de seguridad con Profisafe para Profinet permiten la conexión tanto de componentes de seguridad como también de componentes estándar. De este modo se mantiene la funcionalidad de su sistema en todo momento, garantizando siempre la seguridad. Gracias a esta excelente escalabilidad y a la exitosa combinación de las dos tipologías, puede aumentar en un mínimo de tiempo el rendimiento de su instalación.

Modificar la instalación de forma flexible hasta el último minuto

Gracias a la estandarización de la topología y de los componentes de seguridad, puede adaptar su aplicación a las distintas exigencias en cualquier momento de una forma rápida y sencilla. De este modo no solo cumple las exigencias de seguridad según los estándares y la normativa, sino que además mantendrá la flexibilidad hasta el último minuto. Se garantiza la fiabilidad y se satisfacen las exigencias de los clientes, todo ello manteniendo la fecha de entrega de la máquina.