Barreras fotoeléctricas de reflexión

Sensores optoelectrónicos

Disponible en:

16 Serie

Sea cual sea la aplicación que desee realizar, Balluff le ofrece una amplia gama de barreras fotoeléctricas de reflexión. Con ellas podrá detectar de forma fiable objetos independientemente de su superficie, color y material. Si utiliza un filtro polarizador, nuestras barreras fotoeléctricas de reflexión le permiten incluso detectar objetos brillantes.

El emisor y el receptor están alojados en una única carcasa, por lo que podrá montar fácilmente este sensor fotoeléctrico y alinearlo gracias a las generosas tolerancias de montaje.

Elija el tipo de luz adecuado en función de sus necesidades. Según el tipo, nuestras barreras fotoeléctricas de reflexión funcionan con luz roja muy visible, luz infrarroja invisible o luz láser muy precisa, ideal para detectar piezas pequeñas.

Características especiales

  • Alineación sencilla gracias a las amplias tolerancias de montaje
  • Grandes reflectores para grandes alcances
  • Detección fiable, independientemente de la superficie, el color y el material
  • con filtro polarizador también adecuado para detectar objetos brillantes
  • Instalación de un solo dispositivo eléctrico más reflector

16 Serie

Serie Forma constructiva Alcance máx. Interfaz Tipo de luz Tipo de conexión Conexión, forma constructiva Material de revestimiento de cable Función de conmutación
Acciones

BOS 21M R

Barreras fotoeléctricas de reflexión cúbicas con diferentes tipos de luz
cuadrangular 20000 mm IO-Link, PNP/NPN/push-pull, PNP Luz roja Conector M12x1 Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC)

BOS 23K R

Sensores réflex cúbicos con diferentes tipos de luz para lavado
cuadrangular 14000 mm

BOS 26K R

Barreras fotoeléctricas cúbicas de barrera con diferentes tipos de luz hasta 25 m de alcance
cuadrangular 25000 mm PNP Luz roja Conector M12x1 Contacto normalmente abierto (NO)

BOS 50K R

Barreras fotoeléctricas de reflexión cúbicas con diferentes tipos de luz de hasta 60 m de alcance
cuadrangular 18000 mm PNP Luz roja Conector M12x1 Contacto normalmente abierto (NO)

BOS 5K R

Versión básica, económica y pequeña de nuestras barreras fotoeléctricas de reflexión cúbicas
cuadrangular 10000 mm NPN, PNP Luz roja Cable, Conector M8x1 PVC Contacto NA/NC (NA/NC)

BOS 64K R

Barreras fotoeléctricas de reflexión cúbicas con diferentes tipos de luz y relés
cuadrangular 10000 mm Relevador Luz roja Bornes roscados Contacto NA/NC (NA/NC)

BOS 6K R

Barreras fotoeléctricas de reflexión cúbicas con diferentes tipos de luz hasta 18 m de alcance
cuadrangular 13000 mm PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN Luz roja Cable, Conector M8x1 PVC Contacto NA/NC (NA/NC)

BOS Q08M R

Fotocélulas cuadradas de reflexión con diferentes tipos de luz
cuadrangular 1000 mm PNP Luz roja Cable, Cable con conector, Conector M8x1 PUR Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO)

BOS R01E R

Barreras fotoeléctricas de reflexión verticales con diferentes tipos de luz para lavado
cuadrangular NPN, PNP Luz roja Cable, Cable con conector M8x1 PUR Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO)

BOS R020K R

Barreras fotoeléctricas de reflexión de alto nivel con diferentes tipos de luz hasta un alcance de 3 m
cuadrangular 3000 mm NPN, PNP Luz roja Cable, Cable con conector M8x1 PVC Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO)

BOS R254 R

Barreras fotoeléctricas de reflexión de alto nivel con diferentes tipos de luz para lavado
cuadrangular 8000 mm IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Corriente analógica Luz roja Conector M12x1 Contacto NA/NC (NA/NC)

BOS R81K R

Barreras fotoeléctricas de reflexión de alto nivel con diferentes tipos de luz para montaje en orificio
cuadrangular 3000 mm NPN, PNP Luz roja Cable, Conector M12x1 PVC Contacto normalmente abierto (NO)

BOS R090K R

Barreras fotoeléctricas de reflexión de alto nivel con diferentes tipos de luz hasta 20 m de alcance
cuadrangular 5000 mm NPN, PNP Luz roja Cable, Conector M8x1 PVC Contacto NA/NC (NA/NC)

BOS M12 R

Barreras fotoeléctricas de reflexión cilíndricas con rosca M12 y diferentes tipos de luz
Ø 12 mm 3000 mm PNP Luz roja Cable, Conector M12x1 PVC Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO)

BOS M18 R

Barreras fotoeléctricas de reflexión cilíndricas con rosca M18 y diferentes tipos de luz
Ø 18 mm 16000 mm IO-Link, NPN, PNP Infrarroja, Luz roja Cable, Conector M12x1 PVC Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC)

BOS M8 R

Barreras fotoeléctricas de reflexión cilíndricas con rosca M8 y diferentes tipos de luz
Ø 8 mm 1000 mm NPN, PNP Luz roja Cable, Cable con conector, Conector M8x1 PUR Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO)