Fibras de vidrio

Reflectores, fibras, ópticas

Disponible en:

117 Versiones

Nuestras soluciones de fibra óptica compactas, flexibles y robustas se caracterizan por su precisión y rapidez. Están disponibles modelos para detección directa y barrera unidireccional. Se pueden elegir diferentes terminaciones con diámetros de entre 2 y 8 mm, así como en versión recta o acodada.

Las fibras de vidrio son termorresistentes hasta 250 °C, así como resistentes a sustancias químicas. Usted se beneficia además de su instalación sencilla, incluso en situaciones de montaje en espacios reducidos.

Características

  • Diseñadas y probadas para los modelos Balluff BFB M18M-.... y BOS 30M-...
  • Diversos materiales de vaina, como poliuretano, tubos de metal corrugado y silicona
  • Diferentes longitudes y diámetros
  • Resistentes a pisadas y al aceite
  • Elevada reserva funcional
  • Materiales de alta calidad y mecanizado preciso
  • Propiedades ópticas homogéneas

Disponibilidad

117 Versiones

Código de pedido Precio Versión Forma Dimensiones Material de tipo de fibra Longitud de cable L
Acciones

BFO002N

BFO 18A-XAA-UZG-30-1
103 EUR M5, estándar Cilindro, Óptica recta Ø 8 x 30 mm Vidrio 1.00 m

BFO0013

BFO 18A-LEE-MZG-20-0,5
253 EUR Óptica Ø 6, 90° Cilindro, Óptica 90° Ø 8 x 14 mm Vidrio 0.50 m

BFO0014

BFO 18A-LEE-MZG-20-1
293 EUR Óptica Ø 6, 90° Cilindro, Óptica 90° Ø 8 x 14 mm Vidrio 1.00 m

BFO001A

BFO 18A-LEE-SMG-20-1
329 EUR Óptica Ø 6, 90° Cilindro, Óptica 90° Ø 8 x 14 mm Vidrio 1.00 m

BFO001F

BFO 18A-LEE-UZG-20-0,5
175 EUR Óptica Ø 6, 90° Cilindro, Óptica 90° Ø 8 x 14 mm Vidrio 0.50 m

BFO001H

BFO 18A-LEE-UZG-20-1
197 EUR Óptica Ø 6, 90° Cilindro, Óptica 90° Ø 8 x 14 mm Vidrio 1.00 m

BFO001P

BFO 18A-LFF-MZG-10-0,5
165 EUR Ø 2, óptica 90° Cilindro, Óptica 90° Ø 8 x 14 mm Vidrio 0.50 m

BFO001R

BFO 18A-LFF-MZG-10-1
194 EUR Ø 2, óptica 90° Cilindro, Óptica 90° Ø 8 x 14 mm Vidrio 1.00 m

BFO001U

BFO 18A-LFF-SMG-10-0,5
200 EUR Ø 2, óptica 90° Cilindro, Óptica 90° Ø 8 x 14 mm Vidrio 0.50 m

BFO001W

BFO 18A-LFF-SMG-10-1
252 EUR Ø 2, óptica 90° Cilindro, Óptica 90° Ø 8 x 14 mm Vidrio 1.00 m