Sistema de montaje adaptable
Técnica de ensamble
Disponible en:
102 Versiones
Nuestro sistema de montaje adaptable es robusto, universal y su instalación es sencilla. Se compone de soporte básico, barras de montaje, conectores en cruz y piezas articuladas. Según lo que desee fijar, puede elegir entre una amplia gama de soportes de sensor y reflector adecuados para encontrar la solución adecuada.
El sistema de montaje adaptable está disponible en diferentes versiones: aluminio anodizado, cinc cromado, acero inoxidable o plástico de alta calidad.
- Duradero y económico
- Montaje sencillo
- Configurable y ajustable para cada aplicación
- También disponible como kit y en maletín
- El montaje es posible sobre placas y todos los perfiles convencionales
Disponibilidad
102 Versiones
Código de pedido | Precio | Utilización | Dimensiones | Material | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
BAM0275BMS CU-M-D12-B040-00 |
10.5 EUR | para sistemas de ensamble BMS, para el alojamiento de barras con Ø12 mm | 60 x 30 x 36 mm | Cinc cromado, mate | |
BAM0031BMS CS-M-D12-IZ |
6.62 EUR | para sistemas de ensamble BMS, para barras de sujeción de Ø12 mm | Ø 27 x 37 mm | Cinc | |
BAM02JTBMS CU-M-D12-B040-02 |
10.71 EUR | para sistemas de ensamble BMS, para el alojamiento de barras con Ø12 mm | 60 x 30 x 42.8 mm | Cinc cromado, mate | |
BAM002TBMS RS-M-D12-0250-00 |
11.13 EUR | para sistemas de ensamble BMS | Ø 12 x 250 mm | Aluminio anodizado | |
BAM002MBMS CC-P-D12-A-00 |
7.04 EUR | para el alojamiento de barras con Ø12 mm, para el alojamiento de barras con 10x10 mm, para sistemas de ensamble BMS | 55 x 22 x 22 mm | POM | |
BAM002JBMS CU-P-D12-A040-00 |
7.04 EUR | para el alojamiento de barras con Ø12 mm, para el alojamiento de barras con 10x10 mm | 56 x 30 x 40 mm | POM | |
BAM003YBMS CS-M-D12-IZ-01 |
13.44 EUR | para sistemas de ensamble BMS, para barras de sujeción de Ø12 mm | Ø 27 x 37 mm | Acero fino (1.4301) | |
BAM002RBMS RS-M-D12-0150-00 |
8.4 EUR | para sistemas de ensamble BMS | Ø 12 x 150 mm | Aluminio anodizado | |
BAM002UBMS RS-M-D12-1000-00 |
26.78 EUR | para sistemas de ensamble BMS | Ø 12 x 1000 mm | Aluminio anodizado | |
BAM0040BMS CS-M-D12-BX06-03 |
24.99 EUR | para sensores optoelectrónicos BOS 2K, para sensores optoelectrónicos BOS 5K, para sensores optoelectrónicos BOS 6K | 79 x 23 x 28 mm | Acero fino |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.