Software de visión artificial

Software de visión artificial

Disponible en:

1 Versiones

Con Impact Acquire, recibirá una API de controladores uniforme y completa para todos los sistemas operativos importantes (Windows y Linux; x86_64 así como ARM, incl. NVIDIA y MacOS) con herramientas útiles para controlar nuestro hardware y adquirir imágenes para nuestras cámaras.

Además de numerosos asistentes para optimizar los ajustes de imagen, la interfaz de configuración incluida ofrece un cómodo acceso a los parámetros de la cámara y útiles herramientas de análisis, así como opciones de adquisición de imágenes y vídeo.

Impact Acquire es compatible con los estándares actuales de procesamiento de imágenesGenICam,GigE VisionyUSB3 Vision.

Las exhaustivas pruebas de resistencia realizadas durante el desarrollo garantizan un alto nivel de estabilidad y robustez, que ha quedado demostrado en muchas aplicaciones exigentes de una amplia gama de sectores.

Si desea utilizar un software diferente o más avanzado, no hay problema. Nuestro hardware es compatible con los paquetes de procesamiento de imágenes más habituales.

Nuestro SDK también puede utilizarse en Windows y Linux x86_64 con cámaras de otros fabricantes que se ajusten a estándares de procesamiento de imágenes como GenICam, GenTL (Producer), GigE Vision y USB3 Vision. Para ello se requiere una licencia.

Las ventajas más importantes

  • compatible con todos los sistemas operativos habituales
  • compatible con los estándares actuales de procesamiento de imágenes GenICam, GigE Vision y USB3 Vision
  • Con licencia, también puede utilizarse con cámaras de otros fabricantes

1 Versiones

Código de pedido Precio Código de pedido Material de carcasa
Acciones

BAI BVA - Balluff Vision Acquire

BAI BVA - Balluff Vision Acquire