IO-Link inalámbrico

Inteligente, comunicativo e inalámbrico

IO-Link inalámbrico

Nuestro sistema inalámbrico consta de un master, un concentrador y un puente. IO-Link Wireless es un nuevo estándar inalámbrico que satisface las altas exigencias de la automatización de fábricas. El master inalámbrico no recibe los datos por cable, sino a través de un puente o un concentrador por radio. Esto aporta ventajas decisivas frente a un sistema cableado, como una mayor facilidad de planificación e instalación, más flexibilidad en el diseño y la movilidad, y ausencia de desgaste de enchufes y cables. También facilita la adaptación de los sistemas existentes.

En resumen, la variante inalámbrica de IO-Link permite una integración aún más flexible y sostenible de los sensores/actuadores, con la fiabilidad y el rendimiento probados de IO-Link por cable.

Módulos de red inalámbrica IO-Link

  • Rápida integración y fácil configuración a través del servidor web integrado
  • La gama de frecuencias de 2,4 a 2,483 GHz puede utilizarse en todo el mundo sin necesidad de licencia
  • Alcance de 10 a 20 m en entornos industriales
  • Rápido y fiable (latencia 5ms, tasa de error 10-9)
  • Fácilmente escalable y ampliable mediante la integración de hasta 40 dispositivos IO-Link adicionales

Dispositivos inalámbricos IO-Link

  • El hub de sensores/actuadores inalámbricos IO-Link conecta hasta 8 IOs digitales con el sistema inalámbrico IO-Link
  • IO-Link Wireless Bridge hace que los dispositivos IO-Link estándar sean capaces de IO-Link Wireless
  • Rápido y fiable (latencia 5ms, tasa de error 10-9)
  • Clase de protección IP65/IP67
  • Conexión sencilla al sistema inalámbrico IO-Link