Adaptadores de comunicación

Transporte eficiente de señales con conversores de señales

Adaptadores de comunicación

Nuestros conversores de señales guardan una señal entrante con un determinado formato y la emiten en otro formato.

Estos módulos se utilizan a menudo para la transformación de señales analógicas en señales digitales o viceversa. Sirven también para realizar diferentes protocolos de comunicación con los conversores de señales.

Las ventajas más importantes:

  • Instalación sencilla
  • Montaje en el armario de distribución o directamente en el sensor
  • Adaptación de la señal de salida a la aplicación
  • Posibilidad de mezclar diferente señales en un mismo módulo
  • Potencial de reducción de costes

Dispositivos de conmutación analógicos

  • Tres puntos de conmutación PNP/NPN conmutables
  • El estado de conmutación se indica mediante LEDs

Conversores de señales

  • Convertidor de señales para sistemas de medición de posición con interfaz start-stop
  • Los conversores de señal para sensores con salida de conmutación se pueden combinar entre sí, siendo fáciles de montar y ajustar
  • Convertidor de señales para señales de salida analógicas a IO-Link