06.11.2023
IO-Link: Inteligentne rozwiązanie sieciowe
Kiedy firma Ready Systems z Burlington, Ontario w Kanadzie, szukała sposobu na uproszczenie swojej sieci Ethernet, zwróciła się do swojego wieloletniego partnera, firmy Balluff. Rozwiązanie: otwarty standard komunikacji IO-Link
"Wygląda to jak zwykły przenośnik taśmowy, na którym fotele są transportowane wzdłuż linii" - mówi Ron Heyden, współwłaściciel Ready Systems, opisując system przenośników dla foteli samochodowych. "Wygląda to całkiem prosto, ale kryje się za tym złożone oprogramowanie i metody gromadzenia danych". Od momentu założenia w 2007 roku, firma Ready Systems wyrobiła sobie markę jako producent przenośników taśmowych opartych na paletach - i to nie tylko w branży motoryzacyjnej.
Śledzenie kluczowych dla bezpieczeństwa elementów
Fotele samochodowe mają duży wpływ na bezpieczeństwo pojazdów. Identyfikowalność od momentu produkcji przez montaż i cały okres eksploatacji pojazdu jest zatem niezwykle ważna. Dlatego Ready Systems rejestruje wszystkie istotne dane podczas procesu produkcji, aby zapewnić identyfikację każdego pojedynczego fotela. To, co sprawia, że Ready Systems jest tak konkurencyjny, to jego zdolność do łatwej obsługi szerokiej gamy konfiguracji siedzeń.
IO-Link jako podstawa architektury sterowania
Aby łatwo przechwytywać, śledzić i przetwarzać te duże ilości danych, Ready Systems zdecydowało się na IO-Link jako szkielet swojej architektury sterowania, RFID do identyfikacji procesów pracy oraz szereg inteligentnych czujników do gromadzenia danych.
Przed wprowadzeniem IO-Link korzystanie z sieci Ethernet wymagało dużej liczby połączeń, a każdy moduł wymagał własnego kabla. Rezultat: duża liczba kart Ethernet w systemie sterowania, dużo switchy i ogromna ilość okablowania, a także większa podatność na błędy.
Uproszczenie całej architektury sieci
Standard komunikacji IO-Link umożliwia płynną komunikację między czujnikami, siłownikami i poziomem sterowania. Dzięki IO-Link do jednego urządzenia nadrzędnego można podłączyć do ośmiu urządzeń. Umożliwia to do 256 dyskretnych połączeń z jednym adresem IP sieci Ethernet. Zmniejsza to liczbę urządzeń w sieci, upraszcza całą architekturę i znacząco zmniejsza koszty okablowania.
"Przechodząc na IO-Link, byliśmy w stanie zredukować liczbę urządzeń w sieci o 75 procent, a nakłady na okablowanie o 25 procent" - mówi Heyden. "Możemy obsługiwać całą linię za pomocą jednej karty Ethernet i jednego ringu - to znacznie ułatwia rozwiązywanie ewentualnych problemów. Pozwala nam to na realizację większej liczby projektów, ponieważ możemy je szybciej ukończyć, ale także czyni nas bardziej wydajnymi i opłacalnymi".
Przejście na IO-Link zmniejszyło koszty okablowania o 25 procent.
Rozwiązanie systemowe składające się z inteligentnych czujników, RFID i IO-Link umożliwia śledzenie identyfikatorów palet.
Ogromna elastyczność dzięki IO-Link
Jednak największą zachętą do przejścia na IO-Link była elastyczność urządzeń kompatybilnych z IO-Link: inteligentne czujniki, czytniki RFID do śledzenia identyfikatorów palet lub inteligentne ledowe kolumny świetlne z różnymi sygnałami optycznymi i dźwiękowymi informującymi pracowników o stanie maszyny.
"Utrzymanie ruchu, rozwiązywanie problemów lub wymiana urządzeń stają się łatwiejsze", wyjaśnia Greg Soden, który od samego początku był odpowiedzialny za przejście na IO-Link po stronie Balluff Canada. "Znormalizowane formaty danych umożliwiają również łączenie różnych danych od różnych producentów i dostawców w ramach jednej linii".
Otwarty standard
Dla firmy Balluff jedna rzecz jest jasna: otwarte standardy nie tylko oferują korzyści dla klienta - są one przyszłością dla inteligentnych i elastycznych systemów IIOT. Umożliwiają one bowiem wysoki poziom kompatybilności pomiędzy różnymi producentami. "Jeśli firma polega na otwartych standardach, tworzy przewagę konkurencyjną. Dzieje się tak, ponieważ może szybciej rozpocząć dystrybucję własnych produktów" - mówi Soden. Właśnie dlatego Balluff uczestniczy w dalszym rozwoju otwartych standardów oraz jest zaangażowany w różne komitety, takie jak społeczność IO-Link.
"Balluff jest naszym preferowanym partnerem w zakresie IO-Link".
Ron Heyden | Współwłaściciel Ready Systems
Gdzie są klienci
"Balluff jest naszym preferowanym partnerem dla IO-Link", mówi Heyden, chwaląc współpracę. Powody? "Silna lokalna obsługa klienta i wsparcie techniczne na miejscu, czy to w Kanadzie, USA czy Meksyku".