Moduły sieciowe Profinet
Moduły sieciowe
Dostępne w:
16 Wersje
To, że dzięki Profinet automatyka przemysłowa zdecydowanie posunęła się naprzód, jest zrozumiałe, ponieważ dzięki Profinet łączysz napędy i urządzenia bezpieczeństwa bezpośrednio z siecią.
System pracujący w oparciu o Ethernet jest wyraźnie szybszy niż Profibus, ale bez problemu daje się z nim połączyć. To samo dotyczy połączenia z IO-Link. Zaoszczędzisz przy tym czas i koszty, a dzięki funkcji Connectivity zapewnisz poprawę jakości procesów produkcyjnych.
Dzięki naszym modułom sieciowym można całkowicie zintegrować magistralę Profinet – od poziomu sterowania aż po napęd. Również do trudnych warunków.
Najważniejsze cechy
- swoboda instalacji, proste okablowanie, ciągłość diagnozy i centralna parametryzacja dzięki połączeniu z IO-Link
Dostępność
16 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Wejścia cyfrowe | Wyjścia cyfrowe | Interfejsy dodatkowe | Klasa portu | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
349 EUR | 16x PNP, Typ3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
362 EUR | 16x PNP, Typ3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI0092BNI PNT-507-005-Z040 |
548.3 EUR | 8x PNP, Typ3 | 8x PNP | 4x IO-Link | Type A | |
BNI007MBNI PNT-509-105-Z033 |
1135.3 EUR | 32x PNP, Typ3 | 32x PNP |
8x IO-Link 8x IO-Link |
Type A | |
BNI006CBNI PNT-502-102-Z015 |
664.6 EUR | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP | 4x IO-Link | Type A | |
BNI00AZBNI PNT-538-105-Z063 |
720 EUR | 12x PNP, Typ3 | 12x PNP | 8x IO-Link | Type A (4x) + Type B (4x) | |
BNI007KBNI PNT-508-105-Z031 |
909.4 EUR | 16x PNP, Typ2 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI00HLBNI PG3-508-0C5-Z015 |
714.4 EUR | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI00ENBNI PNT-508-105-Z067 |
639 EUR | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI00FYBNI PNT-538-005-Z063 |
720 EUR | 12x PNP, Typ3 | 12x PNP | 8x IO-Link | Type A (4x) + Type B (4x) |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.