Sprzęgła indukcyjne do transmisji sygnałów
Sprzęgła indukcyjne
Dostępne w:
9 Wersje
Nasze sprzęgła indukcyjne do transmisji sygnałów przeznaczone są do przesyłania ośmiu sygnałów z czujników i ośmiu sygnałów sterowania elementów wykonawczych.
System jest dwukierunkowy, a więc przesyła sygnały w obie strony. Jego jednostka Remote może indywidualnie uruchamiać i obsługiwać jednostki zacisków. Z urządzenia Base można przesłać do ośmiu sygnałów, przy czym cztery kanały mogą być sterowane niezależnie od siebie.
Najważniejsze cechy
- transmisja sygnałów w obu kierunkach
- jednostka Remote uruchamia indywidualne i obsługuje jednostki zacisków
- możliwość przesyłania do ośmiu sygnałów
- możliwość sterowania czterech kanałów niezależnie od siebie
Dostępność
9 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Komponent | Kształt obudowy | Przyłącze | Typ sygnału | Funkcja | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIC0009BIC 1I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA |
350 EUR | Baza | M30x1.5 | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 12-stykowe | jednokierunkowe | Transmisja sygnałów | |
BIC005JBIC 2I3-P2A50-M30MI3-BPX0C-002-M4CA |
365 EUR | Remote | M30x1.5 | Złącza wtykowe, M12x1-Żeński, 12-stykowe, 0.20 m, PUR | jednokierunkowe | Transmisja sygnałów | |
BIC000ABIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA |
360 EUR | Remote | M30x1.5 | Złącza wtykowe, M12x1-Żeński, 12-stykowe | jednokierunkowe | Transmisja sygnałów | |
BIC007TBIC 1I22-P2A02-M18MN2-EPX07-050 |
445 EUR | Baza | M18x1 | Przewód, 5 m, PUR | jednokierunkowe | Transmisja sygnałów | |
BIC007UBIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050 |
435 EUR | Remote | M18x1 | Przewód, 5 m, PUR | jednokierunkowe | Transmisja sygnałów | |
BIC007JBIC 1I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA |
405 EUR | Baza | prostopadłościenny | Złącza wtykowe, M12x1, 12-stykowe, 0.20 m, PUR | jednokierunkowe | Transmisja sygnałów | |
BIC007KBIC 2I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA |
435 EUR | Remote | prostopadłościenny | Złącza wtykowe, M12x1, 12-stykowe, 0.20 m, PUR | jednokierunkowe | Transmisja sygnałów | |
BIC0078BIC 2I1-P2A05-M12MF-BPX0-003-M44A |
155 EUR | Remote | M12x1 | Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe, 0.30 m, PUR | jednokierunkowe | Transmisja sygnałów | |
BIC0077BIC 1I1-P2A05-M12MM-BPX0-003-M45A |
170 EUR | Baza | M12x1 | Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe, 0.30 m, PUR | jednokierunkowe | Transmisja sygnałów |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.