- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
Wzmacniacz do czujników pojemnościowych
Czujniki pojemnościowe
Dostępne w:
6 Wersje
Wzmacniacze Balluff umożliwiają proste ustawienie i analizę sygnałów z naszych pojemnościowych głowic czujników. Dostępne są kompaktowe procesory z sygnałami przełączającymi i wartościami analogowymi lub funkcją IO-Link do montażu na szynie DIN.
Dzięki możliwości ustawiania poza krytycznym otoczeniem, różne opcje ustawień zapewniają rozszerzony zakres funkcji dla prawie wszystkich pojemnościowych głowic czujników marki Balluff.
Najważniejsze cechy
- do prostego ustawiania i odczytu prawie wszystkich głowic czujników pojemnościowych marki Balluff
- z procesorem komfortowym lub procesorem IO-Link do montażu na szynie DIN
- możliwość ustawiania poza krytycznymi warunkami otoczenia
- kompaktowe formy konstrukcyjne i najróżniejsze tryby pracy
Dostępność
6 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Wymiary | Przyłącze | Interfejs | Funkcja czasowa | Stopień ochrony | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE00KHBAE SA-CS-025-YP-BP02 |
87.78 EUR | 10.5 x 45 x 75.5 mm | Przewód, 2.00 m, PUR | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | IP40 | ||
BAE00L9BAE SA-CS-025-YP-BP00,3-GS04 |
95.34 EUR | 10.5 x 45 x 75.5 mm | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1, 0.30 m, PUR | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | IP40 | ||
BAE00KJBAE SA-CS-026-YP-BP02 |
114.56 EUR | 10.5 x 45 x 75.5 mm | Przewód, 2.00 m, PUR |
Analogowo, napięcie/analogowo, prąd 0…10 V/4…20 mA PNP/NPN Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
Opóźnienie załączenia i wyłączenia z możliwością programowania | IP40 | |
BAE00LABAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04 |
120.96 EUR | 10.5 x 45 x 75.5 mm | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1, 0.30 m, PUR |
Analogowo, napięcie/analogowo, prąd 0…10 V/4…20 mA PNP/NPN Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
Opóźnienie załączenia i wyłączenia z możliwością programowania | IP40 | |
BAE00ZKBAE SA-CS-025-PS-BP00,1-GS49 |
105.32 EUR | 10.5 x 45 x 75.5 mm | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1, 0.1 m, PUR | PNP Styk zwierny (NO) | IP40 | ||
BAE00LCBAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04 |
120.96 EUR | 10.5 x 45 x 75.5 mm | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, PUR | IO-Link 1.1 PNP/NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) | Opóźnienie załączenia i wyłączenia z możliwością programowania | IP40 |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.