- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Indukcyjne przełączniki jednopozycyjne
- Indukcyjne przełączniki wielopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne o podwyższonej odporności temperaturowej
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne z wymuszonym rozłączaniem styków
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne o podwyższonej odporności temperaturowej
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z wymiennym blokiem popychaczy
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z wymuszonym rozłączeniem styków
Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne
Łączniki krzywkowe
Dostępne w:
489 Wersje
W przypadku mechanicznych przełączników wielopozycyjnych bez funkcji wymuszonego rozłączania proces przełączania wykonywany jest przez teleskopowy popychacz. Za jego pomocą przełączany jest mechaniczny element przełączający w osobnej, szczelnej komorze. W poszczególnych przypadkach decydujące znaczenie ma optymalny dobór kształtu popychacza do naszej krzywki. Zapewni to długą żywotność Twojej aplikacji.
Najważniejsze cechy
- długa żywotność
- wytrzymała obudowa do ekstremalnych zastosowań
- z możliwością obsługi IO-Link
- sześć serii
- w zależności od serii do 16 interfejsów
- opcjonalny wskaźnik funkcji
- system dwukomorowy ze stopniem ochrony IP67: niepodlegająca zużyciu membrana z hermetycznym oddzieleniem od mechanizmu popychacza i wnętrza przełącznika
- bezobsługowa samosmarująca się prowadnica popychacza z panewką ślizgową
Dostępność
489 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Ilość punktów przełączających | Rodzaj popychacza | Wersja | Rodzaj przyłącza | Rozstaw przełączników | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS01H2BNS 819-D02-D12-62-10 |
169.79 EUR | 2 | 1-2. pozycja przełączania: dach | Styk szybkosprawny | Zacisk śrubowy | 12 mm | |
BSE0005BSE 30.0-RK |
26.78 EUR | Zacisk śrubowy | |||||
BSE000NBSE 85-RK |
45.99 EUR | Zacisk śrubowy | |||||
BNS0292BNS 819-B03-L12-61-12-10 |
272.16 EUR | 3 | 1-3. pozycja przełączania: łożysko toczne | Styk szybkosprawny | Zacisk śrubowy | 12 mm | |
BNS01R5BNS 819-B02-R08-40-11 |
138.39 EUR | 2 | 1-2. pozycja przełączania: rolka | Styk szybkosprawny | Zacisk śrubowy | 8 mm | |
BNS01NNBNS 819-B02-D08-40-11 |
133.77 EUR | 2 | 1-2. pozycja przełączania: dach | Styk szybkosprawny | Zacisk śrubowy | 8 mm | |
BSE0009BSE 61-RK |
33.18 EUR | Zacisk śrubowy | |||||
BNS026RBNS 819-B02-D12-61-12-10 |
165.17 EUR | 2 | 1-2. pozycja przełączania: dach | Styk szybkosprawny | Zacisk śrubowy | 12 mm | |
BNS0298BNS 819-B03-R12-61-12-10 |
240.77 EUR | 3 | 1-3. pozycja przełączania: rolka | Styk szybkosprawny | Zacisk śrubowy | 12 mm | |
BSE0008BSE 44.0-RK |
41.27 EUR | Zacisk śrubowy |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.