Głowice UHF (860/960 MHz) do odczytu/zapisu z wbudowanym procesorem
UHF (860/960 MHz)
Dostępne w:
3 Wersje
Głowice czytająco- zapisujące UHF ze zintegrowanym procesorem są pośrednikami pomiędzy nośnikiem danych, a komputerem PC lub systemem sterowania. Integracja anteny, elektroniki i interfejsu w jednej obudowie eliminuje konieczność stosowania dodatkowego kontrolera RFID. Ponadto, prosta integracja z wykorzystaniem interfejsu IO-Link oszczędza wiele wysiłku związanego z instalacją.
Cechy szczególne
- Głowice UHF do odczytu/zapisu z interfejsem IO-Link
- Proste i szybkie uruchomienie z wykorzystaniem interfejsu IO-Link
- Dostępne różne warianty zakresów częstotliwości EU (865...868 MHz), US (902...928 MHz), CH (920,5...924,5 MHz)
- Możliwość instalacji w trudnych warunkach otoczenia dzięki wytrzymałej obudowie o stopniu ochrony do IP69K
- Wskaźnik stanu pracy umieszczony bezpośrednio na obudowie czytnika: łatwe uruchomienie i minimalne czasy przestoju
Dostępność
3 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Częstotliwość radiowa | Materiał obudowy | Wymiary | Materiał obudowy | Interfejs | Temperatura otoczenia | Częstotliwość robocza | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS01E9BIS U-4A7-082-21C-07-S4 |
756 EUR | Chiny | Stal nierdzewna (1.4404) | Ø 30 x 98 mm | Stal nierdzewna (1.4404) | IO-Link | 0...70 °C | 920.5…924.5 MHz | |
BIS01E4BIS U-4A7-082-01C-07-S4 |
756 EUR | Europa | Stal nierdzewna (1.4404) | Ø 30 x 98 mm | Stal nierdzewna (1.4404) | IO-Link | 0...70 °C | 865…868 MHz | |
BIS01E8BIS U-4A7-082-11C-07-S4 |
604.8 EUR | USA, Kanada | Stal nierdzewna (1.4404) | Ø 30 x 98 mm | Stal nierdzewna (1.4404) | IO-Link | 0...70 °C | 902…928 MHz |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.