Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma

Wyłączniki i czujniki bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo instalacji dzięki zastosowaniu wyłączników i czujników bezpieczeństwa

Wyłączniki i czujniki bezpieczeństwa

Wyłączniki i czujniki bezpieczeństwa firmy Balluff są stosowane w różnych gałęziach przemysłu do ochrony zarówno ludzi jak i maszyn. Czujniki i wyłączniki bezpieczeństwa działają na różnych zasadach: indukcyjne - zapewniając bezkontaktową, bezpieczną rejestrację pozycji i położenia krańcowego obiektów metalowych, elektromechanicznie, magnetyczne (kontaktrony) oraz RFID.

W każdym przypadku zaoszczędzisz na czasie oraz kosztach instalacji i montażu dzięki zastosowaniu standardowej techniki podłączania M12. Ponadto unikniesz błędów okablowania, uzyskasz większą przejrzystość i zapewnisz niezawodne monitorowanie.

Enkodery magnetyczne z funkcją bezpieczeństwa

  • bezpieczeństwo: spełnia wymogi DIN EN ISO 13849-1:2015 (dyrektywa maszynowa, Pld), IEC 61508:2010 (bezpieczeństwo funkcjonalne, SIL2) i EN IEC 61800-5-2:2007 (funkcja bezpieczeństwa, SIL2);
  • oszczędność czasu: łatwy w instalacji, nie wymaga konfiguracji
  • możliwość uniwersalnego zastosowania: dystans pomiaru maks. 48 m, rozdzielczość regulowana, wysoka dokładność systemu do 20 µm;
  • wygoda: funkcje modyfikacji parametrów i diagnostyki.

Czujniki i wyłączniki bezpieczeństwa RFID i REED

Kontaktronowe wyłączniki bezpieczeństwa (REED) firmy Balluff zapewniają niepodlegające zużyciu zabezpieczenie przed nieupoważnionym dostępem. Używając opcjonalnego elementu dystansowego można zamontować ten magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa nawet w otoczeniu ferromagnetycznym. Jeżeli w przypadku monitorowania drzwi ochronnych konieczne jest spełnienie wyższych wymogów w odniesieniu do wibracji i zabezpieczenia przed manipulacjami, warto skorzystać z czujników bezpieczeństwa z szyfrowanym transponderem (RFID).

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa

Bezpośredni monitoring stref pracy robota i położeń krańcowych metalowych suportów narzędziowych w otoczeniu przemysłowym można przeprowadzać w sposób elektroniczny. Nasze bezdotykowe, indukcyjne czujniki bezpieczeństwa umożliwiają to w prosty sposób. To dlatego, że w przeciwieństwie do konwencjonalnych wyłączników bezpieczeństwa lub czujników bezpieczeństwa RFID nie potrzebują żadnego elementu współpracującego i są niewrażliwe na drgania.

Tak jak wszystkie wyłączniki i czujniki bezpieczeństwa firmy Balluff można je podłączać bezpośrednio do bezpiecznego modułu WE/WY, który koncentruje wszystkie sygnały i przesyła je do sterownika PLC z finkcją PROFIsafe poprzez Master IO-Link. Przy okazji skorzystasz ze wszystkich zalet rozwiązania dla przemysłu 4.0.

Najważniejsze zalety

  • czujniki i wyłączniki bezpieczeństwa do najróżniejszych zastosowań,
  • solidne obudowy z diodowym wskaźnikiem działania,
  • nadają się do aplikacji o wymaganym poziomie bezpieczeństwa PLe/SIL3,
  • oszczędność czasu i kosztów oraz eliminacja błędów dzięki zastosowaniu standardowego złacza M12,
  • obniżenie nakładów na montaż i zmniejszenie wymaganego miejsca,
  • nadaje się również do ciężkich urządzeń zabezpieczających,
  • zabezpieczenie przed manipulacją,
  • niewrażliwość na drgania i niedokładności prowadzenia drzwi.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?