Trójniki
Rozdzielacze bez przewodu zapewniają bezpieczne połączenie
Dostępne w:
17 Wersje
W celu zapewnienia niezawodnego koncentrowania, łączenia i rozdziału dwóch sygnałów firma Balluff ma bogatą ofertę trójników. Nasze rozwiązania wyróżniają się niewielką, wąską i zwartą budową i są dostępne w różnych formach konstrukcyjnych.
Do szerokiej oferty Balluff zaliczają się trójniki ze złączem M8, M12 i 7/8“, przeznaczone do przewodów 3-, 4- i 5-żyłowych. Wysoką uniwersalność zapewniają przy tym różne możliwości podłączenia przewodu ochronnego i warianty bez otworu mocującego lub z jednym albo dwoma otworami mocującymi.
Najważniejsze cechy
- wytrzymałe i przystosowane do zastosowań przemysłowych
- odporność na wstrząsy i wibracje
- stopień ochrony IP67, opcjonalnie IP68
- materiały wysokiej jakości
- jasne diody
- możliwość uniwersalnego zastosowania - różne możliwości podłączenia, warianty bez otworów mocujących, z jednym lub dwoma otworami
Dostępność
17 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Przyłącze 1 | Przyłącze 2 | Przyłącze 3 | Działania |
---|---|---|---|---|---|
BCC09JCBCC M415-M313-M313-U0014-000 |
17.56 EUR | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, 3-stykowe, A-kodowany | |
BCC089PBCC M415-M415-M415-U0003-000 |
16.86 EUR | M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany | |
BCC0AEZBCC M415-M415-M415-U0025-000 |
16.86 EUR | M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | |
BCC09MUBCC M415-M415-M415-U0016-000 |
16.86 EUR | M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | |
BCC0AA7BCC A315-A315-A315-T0023-000 |
69.78 EUR | 7/8"-16 UN-Żeński, 5-stykowe | 7/8"-16 UN-Żeński, 5-stykowe | 7/8"-16 UN-Męski, 5-stykowe | |
BCC0F9EBCC M415-M415-M415-U0057-000 |
30.24 EUR | M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany | |
BCC0F56BCC M414-M415-M415-U0051-000 |
23.14 EUR | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, 3-stykowe, A-kodowany | |
BCC0F5ABCC M314-M313-M313-U0055-000 |
27.33 EUR | M8x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, 3-stykowe, A-kodowany | |
BCC08CABCC M415-M415-M415-U0007-000 |
41.29 EUR | M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | |
BCC0AA5BCC A313-A313-A313-T0021-000 |
61.06 EUR | 7/8"-16 UN-Żeński, 3-stykowe | 7/8"-16 UN-Żeński, 3-stykowe | 7/8"-16 UN-Męski, 3-stykowe |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.