Pojemnościowe czujniki do wykrywania obiektów

Czujniki pojemnościowe

Dostępne w:

6 Seria

Pojemnościowe przełączniki zbliżeniowe, znane również jako pojemnościowe czujniki zbliżeniowe, są dostępne w różnych wersjach z szeroką gamą złączy i wariantów kabli. Z wyjściem przełączającym lub analogowym lub z interfejsem IO-Link. Dostępne są również szczególnie ekonomiczne wersje.

Cechy szczególne

  • Pojemnościowe przełączniki zbliżeniowe w wersjach z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej
  • Do wykrywania mediów o niskiej stałej dielektrycznej
  • w wersjach kompaktowych od Ø 6,5 mm i płaskich, takich jak wersje tarczowe, z odległościami przełączania do 25 mm
  • Możliwość montażu podtynkowego i regulacji za pomocą potencjometru lub przewodu.
  • Dostępny IO-Link

6 Seria

Seria Rodzaj przyłącza Materiał obudowy Zasięg maks. Długość przewodu L
Działania

BCS D

Łatwa w montażu wersja tarczowa z otworem gwintowanym i bez niego
Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe Stal nierdzewna (1.4301), POM 25 mm 2 m, 3 m

BCS G

Cylindryczna wersja kompaktowa bez gwintu
Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe Stal nierdzewna (1.4301), POM, PBT 16.2 mm 2 m, 3 m

BCS M12 O

Wersja cylindryczna z gwintem M12
Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe Stal nierdzewna (1.4404), Stal nierdzewna (1.4301), PTFE, PBT, Stal nierdzewna (1.4305) 5 mm 0.3 m, 0.35 m, 2 m

BCS M18 O

Wersja cylindryczna z gwintem M18
Przewód, Złącza wtykowe Stal nierdzewna (1.4301), PBT, Stal nierdzewna (1.4305) 8 mm 2 m

BCS M30 O

Wersja cylindryczna z gwintem M30
Przewód, Złącza wtykowe Stal nierdzewna (1.4301), PBT, Stal nierdzewna (1.4305) 20 mm 2 m

BCS Q

Wersja kwadratowa wykonana z tworzywa sztucznego
Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym PBT 20 mm 0.3 m, 2 m, 3 m

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław