Światłowody z tworzywa sztucznego
Reflektory, światłowody, optyka
Dostępne w:
57 Wersje
Nasze kompaktowe superelastyczne i wytrzymałe rozwiązania z wykorzystaniem światłowodów z tworzywa sztucznego wyróżniają się dokładnością i szybkością. Są dostępne w wersji odbiciowej i jednokierunkowej. Dostępne są różne końcówki (M2, M3, M4, M5, M6, kwadratowa o wymiarach 5 × 4 mm do 23 × 55 mm itd.) z prostym lub kątowym wylotem światła i giętką głowicą optyczną.
Światłowody z tworzywa sztucznego są odporne na wysokie temperatury i działanie czynników chemicznych. Korzyści przyniesie Ci również ich prosta instalacja nawet w ciasnych warunkach montażowych.
Najważniejsze cechy
- skonstruowane i przetestowane z myślą o urządzeniach światłowodowych Balluff BFB 6K, 18KF, 73K i 75K
- różne długości i średnice
- odporność na deptanie i działanie oleju
- wysoka rezerwa działania
- precyzyjne wykonanie i jednolite właściwości optyczne
- możliwe koncentryczne rozmieszczenie włókien
- dostępna optyka światłowodowa do samodzielnego konfekcjonowania
Dostępność
57 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Wersja | Seria | Wymiary | Typ materiału światłowodu | Długość przewodu L | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFO0054BFO D10-XA-RB-EAK-10-02 |
59 EUR | M3, standard | Cylinder, Optyka prosta | PMMA | 2.00 m | ||
BFO0051BFO D10-LA-CB-EAK-05-02 |
50 EUR | Ø 2, standard | Cylinder, Optyka prosta | Ø 2 x 15 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO005MBFO D22-LA-KB-EAK-10-02 |
44.21 EUR | M4, standard | Cylinder, Optyka prosta | PMMA | 2.00 m | ||
BFO00AWBFO D22-LAH-BK-EAK-10-02 |
137.24 EUR | M4, przyłącze 90°, giętki przewód | Cylinder płaski, Przyłącze 90° | 7 x 8.1 x 14.4 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO0006BFO D22-XB-UB-EAK-15-02 |
70 EUR | M4, optyka współosiowa | Cylinder, Optyka prosta | Ø 6 x 25 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO00APBFO D22-LA-GD-EAK-52-02 |
144.27 EUR | 5x10, kurtyna świetlna | Prostopadłościan, Przyłącze proste | 5 x 10 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO00C8BFO D25 LA-HD-EAK-465-02 |
277.94 EUR | 0.25x46.5, kurtyna świetlna 90° | Prostopadłościan, Przyłącze proste | 8.7 x 23 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO0005BFO D22-XA-UB-EAK-20-02 |
63 EUR | M4, standard | Cylinder, Optyka prosta | Ø 6 x 22 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO000EBFO D22-LAH-ZB-EAK-10-02 |
110 EUR | 4x20, optyka 90° | Prostopadłościan, Przyłącze 90° | Ø 4 x 8 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO005EBFO D13-XB-RB-EAK-10-02 |
64 EUR | M3, optyka współosiowa | Cylinder, Optyka prosta | PMMA | 2.00 m |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.