Światłowody szklane
Reflektory, światłowody, optyka
Dostępne w:
117 Wersje
Nasze kompaktowe, elastyczne i wytrzymałe rozwiązania z wykorzystaniem światłowodów szklanych wyróżniają się dokładnością i szybkością. Są dostępne w wersji odbiciowej i jednokierunkowej. Do wyboru są różne końcówki o średnicach od 2 do 8 mm oraz w wersji prostej i kątowej.
Światłowody szklane są odporne na temperaturę do 250°C oraz na czynniki chemiczne. Korzyści przyniesie Ci również ich prosta instalacja nawet w ciasnych warunkach montażowych.
Najważniejsze cechy
- skonstruowane i przetestowane z myślą o Balluff BFB M18M-… i BOS 30M-…
- różne materiały płaszcza jak poliuretan, metalowy wąż falisty czy silikon
- różne długości i średnice
- odporność na deptanie i działanie oleju
- wysoka rezerwa działania
- materiały wysokiej jakości i precyzyjne wykonanie
- jednolite właściwości optyczne
Dostępność
117 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Wersja | Seria | Wymiary | Typ materiału światłowodu | Długość przewodu L | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFO002MBFO 18A-XAA-UZG-30-0,5 |
89 EUR | M5, standard | Cylinder, Optyka prosta | Ø 8 x 30 mm | Szkło | 0.50 m | |
BFO002NBFO 18A-XAA-UZG-30-1 |
103 EUR | M5, standard | Cylinder, Optyka prosta | Ø 8 x 30 mm | Szkło | 1.00 m | |
BFO0014BFO 18A-LEE-MZG-20-1 |
293 EUR | Ø 6, optyka 90° | Cylinder, Optyka 90° | Ø 8 x 14 mm | Szkło | 1.00 m | |
BFO0026BFO 18A-XAA-MZG-30-0,5 |
97 EUR | M5, standard | Cylinder, Optyka prosta | Ø 8 x 30 mm | Szkło | 0.50 m | |
BFO0027BFO 18A-XAA-MZG-30-1 |
130 EUR | M5, standard | Cylinder, Optyka prosta | Ø 8 x 30 mm | Szkło | 1.00 m | |
BFO001FBFO 18A-LEE-UZG-20-0,5 |
175 EUR | Ø 6, optyka 90° | Cylinder, Optyka 90° | Ø 8 x 14 mm | Szkło | 0.50 m | |
BFO000HBFO 18A-LAA-MZG-20-1 |
190 EUR | M5, standard | Cylinder, Optyka prosta | Ø 8 x 30 mm | Szkło | 1.00 m | |
BFO0013BFO 18A-LEE-MZG-20-0,5 |
253 EUR | Ø 6, optyka 90° | Cylinder, Optyka 90° | Ø 8 x 14 mm | Szkło | 0.50 m | |
BFO0019BFO 18A-LEE-SMG-20-0,5 |
272 EUR | Ø 6, optyka 90° | Cylinder, Optyka 90° | Ø 8 x 14 mm | Szkło | 0.50 m | |
BFO001ABFO 18A-LEE-SMG-20-1 |
329 EUR | Ø 6, optyka 90° | Cylinder, Optyka 90° | Ø 8 x 14 mm | Szkło | 1.00 m |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.