- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Indukcyjne przełączniki wielopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne o podwyższonej odporności temperaturowej
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne z wymuszonym rozłączaniem styków
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne o podwyższonej odporności temperaturowej
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z wymiennym blokiem popychaczy
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z wymuszonym rozłączeniem styków
Indukcyjne przełączniki jednopozycyjne
Łączniki krzywkowe
Dostępne w:
11 Wersje
Nasze indukcyjne czujniki jednopozycyjne łączą w sobie zalety czujnika indukcyjnego z zaletami naszych czujników mechanicznych. Wykorzystaliśmy do tego celu ich wytrzymałą obudowę, stosując dla funkcji przełączania niezawodny element indukcyjny.
W rezultacie możesz czerpać korzyści z niewielkich form konstrukcyjnych i dużych odległości przełączania, które umożliwiają bezdotykową, a więc niepodlegającą zużyciu eksploatację. A ponieważ elementy przełączające zasadniczo wyposażone są w diody, stan przełączenia jest natychmiast widoczny na pokrywie obudowy.
Najważniejsze cechy
- niezawodna, indukcyjna zasada działania
- wskazanie funkcji za pomocą diody
- zwarta forma konstrukcyjna
- możliwość skorzystania z wymiarów mocowania znormalizowanych mechanicznych kształtów obudów
- duże odległości przełączania
- brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
- stopień ochrony IP67: odporność na agresywne środki chłodząco-smarujące
Dostępność
11 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Ilość punktów przełączających | Rodzaj popychacza | Wersja | Rodzaj przyłącza | Rozstaw przełączników | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BES01FFBES 516-346-H2-Y-S49 |
110.57 EUR | 1 | Indukcyjne | Złącza wtykowe | |||
BES01ZKBES 516-344-H2-Y |
93.56 EUR | 1 | Indukcyjne | Zaciski śrubowe | |||
BES02MUBES 517-312-Y-RK |
160.55 EUR | Zaciski śrubowe | |||||
BES01EUBES 516-341-H2-Y |
93.56 EUR | 1 | Indukcyjne | Zaciski śrubowe | |||
BES02MNBES 517-142-Y-RK |
112.25 EUR | Zaciski śrubowe | |||||
BES017MBES 516-161-H3-L |
122.12 EUR | 1 | Indukcyjne | Zaciski śrubowe | |||
BES01ETBES 516-340-H2-Y |
93.56 EUR | 1 | Indukcyjne | Zaciski śrubowe | |||
BES02MLBES 517-108-RK |
105.84 EUR | Zaciski śrubowe | |||||
BES02MTBES 517-311-Y-RK |
160.55 EUR | Zaciski śrubowe | |||||
BES02N1BES 517-560-H-RK |
93.56 EUR | Zaciski śrubowe |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.