Głowice RFID LF do odczytu/zapisu i anteny (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
Dostępne w:
48 Wersje
Nasze głowice do odczytu/zapisu RFID LF i anteny w wersji przemysłowej, przeznaczone dla różnych aplikacji, umożliwiają prostą integrację w urządzeniach. Ich wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP67 zapewnia niezawodną pracę również w surowych warunkach przemysłowych.
W zależności od potrzeb dostępne są różne wersje z przewodem lub złączem wtykowym. Możliwość podłączenia do czterech głowic do odczytu/zapisu do procesorów BIS V. Zasięg zapisu/odczytu zależy od zastosowanego połączenia głowicy do odczytu/zapisu i nośnika danych, a dodatkowo wpływa na niego tryb pracy (statyczny lub dynamiczny), materiał montażowy i odstęp do powierzchni metalowych.
Najważniejsze cechy
- specjalne głowice do odczytu/zapisu Tool-ID o Ø 14,5 mm lub M16 do montażu równo z powierzchnią metalu
- dostępne przewody o długości 1 m, 5 m i 10 m
- brak możliwości skrócenia kabla dla zagwarantowania prawidłowego działania
- konieczny przewód połączeniowy BCC0FCK w celu podłączenia do procesora BIS V
- możliwe indywidualne formy konstrukcyjne na życzenie klienta
Dostępność
48 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Wymiary | Materiał obudowy | Temperatura otoczenia | Działania |
---|---|---|---|---|---|
BIS006FBIS C-306-PU1-05 |
174.51 EUR | Ø 16 x 35 mm | Mosiądz, niklowane | 0...70 °C | |
BIS00PEBIS C-306-PU1-10 |
200.03 EUR | Ø 16 x 35 mm | Mosiądz, niklowane | 0...70 °C | |
BIS0067BIS C-305-PU1-05 |
233.84 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | |
BIS005ZBIS C-300-PU1-05 |
157.08 EUR | Ø 14.5 x 35 mm | Mosiądz, niklowane | 0...70 °C | |
BIS0066BIS C-305-PU1-01 |
238.52 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | |
BIS0068BIS C-305-PU1-10 |
264.54 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | |
BIS006EBIS C-306-PU1-00,3-SA1 |
196.96 EUR | Ø 16 x 35 mm | Mosiądz, niklowane | 0...70 °C | |
BIS006YBIS C-315/05-S4 |
239.59 EUR | 80 x 40 x 80 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS0078BIS C-319-PU1-05 |
258.65 EUR | Ø 18 x 80 mm | PBT, Niebieski, Nakrętki PA 6.6 czarne | 0...70 °C | |
BIS007HBIS C-322-PU1-05 |
439.01 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.