Głowice RFID LF do odczytu/zapisu i anteny (70/455 kHz)
HF (13.56 MHz)
Dostępne w:
29 Wersje
Nasze głowice do odczytu/zapisu RFID LF i anteny w wersji przemysłowej, przeznaczone dla różnych aplikacji, umożliwiają prostą integrację w urządzeniach. Ich wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP67 zapewnia niezawodną pracę również w surowych warunkach przemysłowych.
W zależności od potrzeb dostępne są różne wersje z przewodem lub złączem wtykowym. Możliwość podłączenia do czterech głowic do odczytu/zapisu do procesorów BIS V. Zasięg zapisu/odczytu zależy od zastosowanego połączenia głowicy do odczytu/zapisu i nośnika danych, a dodatkowo wpływa na niego tryb pracy (statyczny lub dynamiczny), materiał montażowy i odstęp do powierzchni metalowych.
Najważniejsze cechy
- specjalne głowice do odczytu/zapisu Tool-ID o Ø 14,5 mm lub M16 do montażu równo z powierzchnią metalu
- dostępne przewody o długości 1 m, 5 m i 10 m
- brak możliwości skrócenia kabla dla zagwarantowania prawidłowego działania
- konieczny przewód połączeniowy BCC0FCK w celu podłączenia do procesora BIS V
- możliwe indywidualne formy konstrukcyjne na życzenie klienta
Dostępność
29 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Wymiary | Materiał obudowy | Temperatura otoczenia | Działania |
---|---|---|---|---|---|
BIS0131BIS VM-355-401-S4 |
293.06 EUR | 40 x 15 x 105 mm | Cynk, Odlew ciśnieniowy, niklowane | 0...70 °C | |
BIS00T0BIS VM-301-001-S4 |
257.46 EUR | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS00T6BIS VM-352-001-S4 |
267.33 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16, Interfejs aluminium | 0...70 °C | |
BIS00T7BIS VM-306-001-S4 |
267.33 EUR | Ø 12 x 37.3 mm | Mosiądz, Interfejs aluminium, niklowane | 0...70 °C | |
BIS00T8BIS VM-307-001-S4 |
267.33 EUR | Ø 18 x 46.5 mm | Mosiądz, Interfejs aluminium, niklowane | 0...70 °C | |
BIS00T9BIS VM-305-001-S4 |
267.33 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16, Interfejs aluminium | 0...70 °C | |
BIS0133BIS VM-345-401-S4 |
281.4 EUR | 40 x 15 x 105 mm | Cynk, Odlew ciśnieniowy, niklowane | 0...70 °C | |
BIS013HBIS VM-348-401-S4 |
235.41 EUR | Ø 12 x 65 mm | Mosiądz, Nakrętki mosiądz niklowany, niklowane | 0...70 °C | |
BIS0140BIS VM-346-401-S4 |
235.41 EUR | Ø 16 x 55 mm | Mosiądz, niklowane | 0...70 °C | |
BIS0197BIS VM-349-401-S4 |
247.48 EUR | 20 x 8 x 32 mm | Cynk, Odlew ciśnieniowy, niklowane | 0...80 °C |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.