Przetworniki położenia do hydrauliki przemysłowej
Kod produktu:
BTL C1 - Stab BN/ZN - IO-Link
Ekspresowa produkcja
Potrzebujesz pilnie produktu? W takim razie skorzystaj z naszej ekspresowej produkcji: 24 - 48 godzin czasu produkcji plus czas transportu/logistyki. (Możesz również skrócić czas dostawy, wybierając dostawę ekspresową).
Twoje zamówienie zostanie natychmiast sprawdzone i uruchomione. W indywidualnych przypadkach produkcja ekspresowa może nie być możliwa. Oczywiście poinformujemy o tym niezwłocznie i anulujemy koszty ekspresowe.
Należy pamiętać, że produkty wyprodukowane w trybie ekspresowym nie podlegają wymianie.
EUR
+150 EURWniosek o kontakt
- Interfejs
- IO-Link
- Długość pomiarowa
- 25...4000 mm
- Powtarzalność
- ≤ ± 10 µm
- Odchylenie liniowe
- ± 50 µm
- Napięcie robocze Ub
- 18...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -40...85 °C
- Konstrukcja mechaniczna
-
a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread - Stopień ochrony
- IP67, IP69K with connector
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe