Czujniki pojemnościowe - wykrywanie obiektów
Dostępne w:
6 Wersje
Niezawodne wykrywanie obiektów i poziomów napełnienia
Czujniki pojemnościowe Balluff są dostępne w różnych wersjach z szeroką gamą złączy i kabli. Z wyjściem przełączającym, analogowym lub z interfejsem IO-Link. Dostępne są również szczególnie ekonomiczne wersje.
Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu? Odwiedź naszą grupę produktów czujników pojemnościowych:
Dostępność
6 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Wymiary | Przyłącze | Interfejs | Zasięg | Materiał obudowy | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS00PUBCS M12BBI1-PSC40D-EP02 |
72.03 EUR | Ø 12 x 61 mm | Przewód, 2.00 m, PUR | PNP Styk zwierny (NO) | 1...4 mm | PBT | |
BCS00R4BCS M12B4I1-PSC40D-EP02 |
97.76 EUR | Ø 12 x 61 mm | Przewód, 2.00 m, PUR | PNP Styk zwierny (NO) | 1...4 mm | Stal nierdzewna (1.4305) | |
BCS006ZBCS M12TTG1-PSM80G-ET02 |
148.89 EUR | Ø 12 x 53 mm | Przewód, 2.00 m, PTFE | PNP Styk zwierny (NO) | 1...8 mm | PTFE | |
BCS009JBCS M12TTI1-PSM60G-ET02-E |
148.89 EUR | Ø 12 x 63 mm | Przewód, 2.00 m, PTFE | PNP Styk zwierny (NO) | 1...6 mm | PTFE | |
BCS00R0BCS M12BBG1-PSC80H-EP02 |
72.03 EUR | Ø 12 x 61 mm | Przewód, 2.00 m, PUR | PNP Styk zwierny (NO) | 1...8 mm | PBT | |
BCS00AUBCS M12TTG1-PSM40C-ET02 |
140.81 EUR | Ø 12 x 50 mm | Przewód, 2.00 m, PUR | PNP Styk zwierny (NO) | 1...4 mm | PTFE |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.