IO-Link Wireless

Nowy poziom komunikacji z czujnikami

Mówimy językiem IO-Link - zarówno w wersji przewodowej jak i bezprzewodowej. Bogate portfolio IO-Link firmy Balluff obejmuje różnorodne rozwiązania z zakresu sensoryki oraz ogromny wybór masterów sieciowych oraz modułów I/O. IO-Link Wireless to nowoczesne i przyszłościowe rozszerzenie naszej oferty produktów.Nowy, bezprzewodowy wariant IO-Link jest idealnym uzupełnieniem dla maszyn i systemów nowej generacji. Ponadto IO-Link Wireless doskonale nadaje się do optymalizacji i rozbudowy istniejących systemów.

Komunikacja bezprzewodowa w automatyce przemysłowej

IO-Link Wireless nie zastępuje rozwiązań przewodowych ale jest ich rozszerzeniem, które pozwala korzystać ze wszystkich zalet rozwiązań IO-Link także bezprzewodowo. Obecnie do komunikacji, zarówno na poziomie maszyny, jak i całej hali produkcyjnej, potrzeba wielu kabli.

Jednak w niektórych obszarach, zwłaszcza w przypadku różnych rozwiązań sterowania dynamicznymi napędami, komunikacja przewodowa nie jest optymalnym rozwiązaniem.

Dzięki bezprzewodowej wersji IO-Link można uzyskać pełną elastyczność i mobilność niezbędną w wielu rozwiązaniach automatyki. Umożliwia kontrolę i monitorowanie Twojej firmy w czasie rzeczywistym za pomocą połączenia o jakości przewodowej, bez użycia przewodów.

IO-Link Wireless jest niezwykle niezawodny, nawet wielokrotnie bardziej niż konwencjonalne sieci bezprzewodowe, takie jak W-LAN czy Bluetooth. Ponadto jest bardzo wytrzymały i niewrażliwy na zakłócenia, gdy znajduje się w pobliżu innych systemów lub innych źródeł zakłóceń bezprzewodowych i elektromagnetycznych. Nawet ekstremalne warunki w przemyśle nie uniemożliwiają płynnego działania IO-Link Wireless.

Dzięki bardzo wysokiej skalowalności i adaptacyjności technologia doskonale nadaje się do każdego zakładu lub maszyny. Do bezprzewodowego mastera IO-Link z pięcioma kanałami można podłączyć do 40 urządzeń.

Bezprzewodowe rozwiązania IO-Link Balluff można montować i integrować z istniejącymi maszynami i systemami. Umożliwia to prostą bezprzewodową modernizację za pomocą najnowszej technologii w przypadku istniejących maszyn i systemów.

IO-Link Wireless umożliwia korzystanie z IO-Link w obszarach maszyn, w których wcześniej nie było to możliwe. Rozwiązania wspierające cyfrowe i inteligentne fabryki przyszłości są rozwijana, a stosowane w nich technologie oczywiście nie muszą bazować tylko na połączeniach przewodowych.

Zalety IO-Link Wireless dla automatyki w skrócie

Bezprzewodowy standard komunikacyjny IO-Link Wireless przynosi wiele korzyści w porównaniu z systemem przewodowym - w tym jeszcze bardziej elastyczną i trwałą integrację czujników/elementów wykonawczych - przy zachowaniu sprawdzonej niezawodności i wydajności przewodowego IO-Link.

Elastyczność i efektywność dzięki szybkości transmisji 1 bajtu/5ms
Skalowalność dzięki możliwości zintegrowania do 40 urządzeń IO-Link
Niezawodność z maksymalnym współczynnikiem błędów danych pakietowych wynoszącym 10⁻⁹
Integrowalność dzięki międzynarodowym standardom

Bezprzewodowa transmisja danych za pomocą IO-Link Wireless

Jeśli już używasz IO-Link, możesz dowiedzieć się więcej o zaletach rozszerzenia systemu o IO-Link Wireless tutaj.

Obszary zastosowań IO-Link Wireless

IO-Link Wireless ułatwia pracę w dynamicznych, mobilnych i trudno dostępnych aplikacjach. Przykładowe obszary zastosowań, w których można wykorzystać nową technologię IO-Link Wireless, to:

Bezprzewodowa obsługa sensoryki w robotyce i systemach transportowych.

Dynamiczne sekwencje ruchu w trzech osiach, takie jak stosowane w robotyce, utrudniają okablowanie. Staje się to bardzo skomplikowane i kosztowne. Stałe okablowanie czujników i elementów wykonawczych ma również wady, ponieważ kable i styki są narażone na duże naprężenia, zmęczenie lub pęknięcia spowodowane siłami zginającymi i skręcającymi. Może to prowadzić do wydłużonych i nieplanowanych przestojów maszyny.

W przypadku robotów, ramion robotycznych i systemów transportowych bezdotykowa transmisja danych umożliwia realizację nowych aplikacji, które wcześniej były niewykonalne. W połączeniu z naszymi sprzęgaczami indukcyjnymi (BIC) do bezstykowego zasilania, w przyszłości możliwe będą zupełnie nowe zastosowania.

Rozwiązanie to jest oparte na międzynarodowym standardzie bezprzewodowym IO-Link. Sterowanie dynamicznymi aplikacjami, a zwłaszcza przesyłanie i przetwarzanie danych może odbywać się bezprzewodowo. Zapewnia to niezawodną kontrolę nad maszynami i systemami.

Doposażenie istniejących systemów za pomocą IO-Link Wireless

Zastosowanie technologii bezprzewodowej IO-Link ma również sens w przypadku modernizacji istniejących systemów. Dzieje się tak dlatego, że nie ma potrzeby ingerowania w całą architekturę instalacji. Jeśli chcesz najpierw rozpocząć modernizację swoich maszyn i systemów, nasze rozwiązania są łatwe do zintegrowania i nie ingerują w istniejącą architekturę maszyn i systemów.

Oferujemy różne rozwiązania w zakresie modernizacji i późniejszej rozbudowy obszaru sensoryki w istniejących maszynach i instalacjach. Umożliwia to elastyczną i ekonomiczną modernizację istniejących maszyn i systemów wszędzie tam, gdzie nie było to dotychczas możliwe lub ekonomicznie opłacalne ze względu na bardziej złożone wymagania związane z koniecznością układania kabli.

Bezprzewodowa automatyka w trudnych warunkach

Niektóre gałęzie przemysłu, takie jak przemysł spożywczy, wymagają wyjątkowo czystych środowisk. W tym przypadku ważne jest, aby w miarę możliwości unikać wszelkich potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. IO-Link Wireless pomaga w tym poprzez zmniejszenie liczby kabli i dlatego jest idealnym rozwiązaniem dla sektora spożywczego.

Trudne warunki środowiskowe panują również w obszarach spawania. Z tego powodu uszkodzenia przewodów zdarzają się bardzo często. Przewody muszą być często wymieniane, co może powodować nieplanowane przestoje i straty w produkcji. Zmniejszenie liczby przewodów dzięki zastosowaniu rozwiązań bezprzewodowych IO-Link może zatem prowadzić do zmniejszenia interwencji służb utrzymania ruchu liczby i obniżenia kosztów.

IO-Link Wireless: poszczególne elementy

Bezprzewodowy Master IO-Link jest odpowiedzialny za komunikację między urządzeniami a sterownikiem programowalnym (PLC), może się on komunikować maksymalnie z 40 urządzeniami IO-Link. Do mastera możemy podłączyć dowolne urządzenie IO-Link za pośrednictwem konwertera IO-LInk wireless lub dedykowany bezprzewodowy koncentrator obsługujący do 8 sygnałów cyfrowych I/O.

Konwerter IO-Link Wireless umożliwia połączenie z dowolnym standardowym urządzeniem IO-Link. Konwerter IO-Link Wireless umożliwia bezprzewodowe przesyłanie danych z urządzenia.

Bezprzewodowy koncentrator IO-Link Do bezprzewodowego koncentratora IO-Link można podłączyć maksymalnie 8 cyfrowych sygnałów I/O.

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

BNI00H3

IO-Link Wireless Bridge

BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

Fast Start-Up (FSU)
tak
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Prąd sumaryczny US, czujnik
0.2 A
Materiał obudowy
PC, powlekane
ABS, Cynk, Odlew ciśnieniowy
Wymiary
130 x 50.5 x 130 mm
Temperatura otoczenia
-5...50 °C
Stopień ochrony
IP54
Interfejsy dodatkowe
Profinet
Wersja IO-Link
1.1
BNI00H3

IO-Link Wireless Bridge

Napięcie robocze Ub
18...32 VDC
Gniazda przyłączeniowe
M12x1-Męski
M12x1-Żeński
Wymiary
355 x 362 x 661 mm
Temperatura otoczenia
-5...50 °C
Stopień ochrony
/IP67
BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

Interfejs
IO-Link wireless 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjścia cyfrowe
16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Nadzorowanie pojedynczego kanału
tak
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
4 A
Prąd przełączania
16x 350 mA
Prąd sumaryczny US, czujnik
2 A
Materiał obudowy
PBT
Wymiary
58 x 30.8 x 155 mm
Temperatura otoczenia
-5...50 °C
Stopień ochrony
IP65, stan skręcony
Min. cykl danych procesowych
5 ms
Dane procesowe wejściowe
2 bytes
Wyjściowe dane procesowe
2 bytes

Portfolio rozwiązań bezprzewodowe firmy Balluff

Oprócz IO-Link Wireless firma Balluff oferuje również inne rozwiązania wykorzystujące technologie transmisji bezprzewodowej. Aby móc zaoferować optymalne rozwiązania dla konkretnych zastosowań naszych klientów, opracowaliśmy swego rodzaju "zestaw narzędzi" składający się z różnych rozwiązań bezprzewodowych.

Naszym celem w przypadku różnych rozwiązań bezprzewodowych nie jest zastąpienie przewodów, ale stworzenie połączeń, które są bardziej niezawodne i elastyczne niż kabel.

Już teraz umów się z nami na spotkanie.

Czekamy na Twoją wiadomość.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław