磁場感測器 – 汽缸開關
可在:
25 版本
適用於 T 型槽、C 型槽或帶支架的變量
磁場感測器主要用於監測汽缸和夾具上的活塞位置。感測器透過執行器壁檢測整合在活塞中的磁鐵的磁場。
憑藉非接觸式位置檢測,巴魯夫的磁場感測器運作絕對可靠且無磨損:無接觸腐蝕、無彈跳且只有乾淨的開關點。即使在高行駛速度下也能可靠地偵測活塞位置。
還沒找到合適的產品嗎?請造訪我們的磁場感測器產品組:
25 版本
訂購代碼 | 價格 | 應用 | 尺寸 | 介面 | 接口 | 行動 |
---|---|---|---|---|---|---|
BMF001LBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
596.85 CNY | 通過優化響應距離尤其適用於短沖程汽缸。 | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.30 m,PUR | |
BMF0043BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
532.5 CNY | 微型作動器 | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP 常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.30 m,PUR | |
BMF0044BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
537.08 CNY | 微型作動器 | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP 常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.50 m,PUR | |
BMF004ABMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,5 |
697.35 CNY | 通過優化響應距離尤其適用於短沖程汽缸。 | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP 常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.50 m,PUR | |
BMF001KBMF 103K-PS-C-2A-S4-00,5 |
557.03 CNY | 通過優化響應距離尤其適用於短沖程汽缸。 | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M12x1 插頭,4 針,0.50 m,PUR | |
BMF001MBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
602.25 CNY | 通過優化響應距離尤其適用於短沖程汽缸。 | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.50 m,PUR | |
BMF001PBMF 103K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 |
752.63 CNY | 徑向磁化磁鐵(Schunk)。 | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.30 m,PUR | |
BMF001RBMF 103K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 |
922.88 CNY | 通過優化響應距離尤其適用於短沖程汽缸。 | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M8x1 插頭,4 針,0.30 m,PUR | |
BMF0040BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5 |
496.28 CNY | 微型作動器 | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP 常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M12x1 插頭,4 針,0.50 m,PUR | |
BMF0049BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,3 |
687.45 CNY | 通過優化響應距離尤其適用於短沖程汽缸。 | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP 常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.30 m,PUR |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。