- Vynikající senzory a síťové technologie pro obalový, potravinářský, nápojový, farmaceutický a kosmetický průmysl.
- Ocelářský a hutní průmysl
- Senzorová a automatizační technika pro efektivní zpracování kovů
- Technika pohonů
- Life Science
- Mobilní pracovní stroje
- Automobilový průmysl a jeho subdodavatelé
- Průmysl plastů
- Výroba energie
- Bílé zboží
- Elektronický průmysl
- Revoluce v automatizaci výroby baterií: zajištění maximální efektivity a kvality
- Pneumatikárenský průmysl
- Dopravní inženýrství
- Automatizace intralogistiky
- Automatizace robotů: přesnost a efektivita s ideálními senzory pro robotické aplikace
- Automatizace v polovodičovém průmyslu
- Pneumatické a hydraulické komponenty
Průmysl plastů
Přesnost pro vysokou dostupnost zařízení
Plast je materiál 21. století. Jeho spektrum použití je mimořádné a díky novým složením se neustále rozšiřuje, a proto se zvyšují nároky na výrobu a stavbu strojů. Společnost Balluff Vám nabízí vysoce výkonná senzorová a systémová řešení s kvalitní síťovou a spojovací technikou. Máme ideální předpoklady pro spolehlivé zvládnutí rostoucí rozmanitosti technologií. Vysoká kvalita našich řešení umožňuje vyspělé systémové koncepce, podporuje dostupnost strojů a přispívá k jejich efektivnímu využití.
Manipulace s materiálem: Jak dosáhnout optimálního procesu
Pro udržení optimálního procesu manipulace s materiálem je důležité neustále zajišťovat čistotu plastů. Správnou úroveň naplnění zajišťují naše kapacitní a ultrazvukové senzory, zatímco průmyslová technologie RFID zajišťuje neomylnou kontrolu všech procesů. Tím je zajištěno, že přesuny granulátu, plniv a výztužných materiálů ze sil do spojovacích stanic, od míchaček ke vstřikovacím strojům běží jako hodinky. V různých výrobních linkách a v každé jednotlivé šarži. Dosáhnete přesného dávkování nových směsí v každém novém složení - rychle, přesně a spolehlivě.
Zároveň zvýšíte efektivitu krmení, zlepšíte kvalitu výroby a snížíte počet reklamací, protože RFID technologie zaznamenává veškerá data o procesech a výrobcích. Tato průběžná dokumentace dokonce vytváří právní jistotu.
Tlakové lití: Přehled o každém detailu
Při vysoce přesném vstřikování musí být každý krok od vstřikování formovací směsi až po vyhotovení vytvarovaného dílu proveden přesně. S našimi vysoce kvalitními řešeními můžete spolehlivě kontrolovat každý pohyb vstřikovacího stroje. Naše indukční polohovací systémy zajišťují rychlé plnění formy a naše kapacitní snímače kontrolují úplnost. Magnetické snímače zajišťují hladké uzavření formy. Robustní tlakové snímače integrované do hydraulického válce zajišťují správné uzavření forem.
Naše indukční měřicí systémy pro snímání polohy tak podporují rychlé plnění forem a naše kapacitní snímače kontrolují jejich úplnost. Magnetostrikční systémy pro snímání polohy přebírají hladké zavírání forem. A robustní snímače tlaku integrované v hydraulickém válci zaručují správné uzavření upínacích desek.
Na vysokou přesnost opakování a odolnost naší techniky se můžete spolehnout na základě testů životnosti (HALT - High Accelerated Lifetime Tests). Díky robustnímu designu prodlužujeme životnost a zajišťujeme prodlouženou dobu provozu. Naše kvalita Vám přináší přesnost. A bezporuchový výkon zajišťuje efektivitu a hospodárnost.
Vyfukování plastů: Hospodárnost díky optimálnímu použití materiálů
Při vyfukování plastů Vám Balluff nabízí velkou přesnost pro optimální využití materiálu. Naše výrobky zajišťují přesné vytlačování hadic a umožňují správnou strukturu více plastových vrstev.
Lze tak spolehlivě spolehlivě vyrábět nádoby s vnitřními stěnami odolnými proti kyselinám, s různými tloušťkami stěn nebo v různých barvách. Naše snímače představují ekonomické řešení, které zaručuje požadovanou kvalitu výrobků, protože pouze přesné zpracování jednotlivých materiálů umožňuje mít jistotu, že například cisternové kontejnery nebo láhve mají požadované vlastnosti.
Spojovací a lepící technika: Kontinuální přehled všech svarů
Pokud jde o bezpečné spojování dílů, ať už ze stejných nebo různých materiálů, nabízí ultrazvukové i vibrační svařování ty nejlepší vlastnosti. Použitím těchto svařovacích technik zajistíte nejlepší možnou mechanickou pevnost a těsnost spojovaných materiálů. Pro spolehlivou kontrolu těchto prvotřídních spojovacích technologií nabízíme osvědčená řešení. To platí i pro citlivé oblasti, jako je potravinářský průmysl nebo zdravotnictví a elektronika.
Během procesu můžete průběžně porovnávat výsledky. Superrychlé lineární měřící systémy Vám poskytnou přesnou zpětnou vazbu, zatímco vizuální kontrolu kvality převezmou univerzální průmyslové kamery. Svarové spoje, rozměry, vzdálenosti, výrobní kroky - vše lze zjistit na první pohled. Naše kamery SmartCameras nabízejí mimořádný komfort obsluhy.
Automatizace a robotika: Úspora nákladů s lean networks
Robotické automatizační úlohy již nemusí být nutně spojeny s nadměrnými náklady na instalaci a úsilí, údržbu a výměnu dílů. Díky bezkontaktnímu přenosu signálů a napájení pomocí indukčních spojek je opotřebení a přerušení kabelů již minulostí. Použití těchto rychloupínacích jednotek Vám také zvýší flexibilitu.
Použitím rozhraní IO-Link můžete výrazně zjednodušit topologii sítě. Snížíte náklady na instalaci a úsilí na minimum a zároveň získáte odolnost proti opotřebení. Díky tomuto komunikačnímu standardu můžete integrovat všechny snímače na úrovni průmyslové sběrnice. S IO-Link zařízeními je možná průběžná diagnostika a parametrizace pomocí řídicí jednotky. IO-Link snižuje počet zařízení a nabízí transparentnost až do posledního metru. Po připojení zařízení IO-Link k síťovému bloku dosáhnete lean networks. Profitujete také z obrovské úspory času a peněz. IO-Link portfolio společnosti Balluff s mastery, huby a inteligentními snímači nabízí široký výběr pro dosažení takové efektivity.
Downloads
-
Industry brochure plastics industry