Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Bílé zboží

Spolehlivá a efektivní výroba domácích spotřebičů

Bílé zboží

Od obrábění kovů přes intralogistiku až po montáž: Balluff Vás podporuje širokou škálou řešení pro bezchybnou a efektivní výrobu bílého zboží.

Některá důležitá témata v této oblasti, např. sledovatelnost pomocí RFID nebo manipulační a montážní technika, nás denně zaměstnávají již desítky let. Intenzivně se však zabýváme i novějšími požadavky na výrobu, jako je sledování stavu nebo IIoT, a můžeme Vám nabídnout inovativní řešení pro optimalizaci Vašeho výrobního procesu.

Technologie obrábění a tváření kovů: Technologie obrábění a tváření kovů

Mechanické lisy se staly nepostradatelnou součástí tváření kovů. Obzvláště kvalitní a přesné nástroje a formy jsou obvykle určeny pro velké množství. Dlouhé prostoje si zde nemůže dovolit doslova nikdo, protože každé zdržení výroby Vás stojí čas a peníze - zejména pokud musíte nahradit i poškozený majetek. Na senzorová řešení od společnosti Balluff se můžete spolehnout: vždy zaznamenávají přesnou polohu lisu během obrábění, okamžitě detekují poruchy a zabraňují následným škodám, protože v případě nouze se lis sám okamžitě vypne.


Sledovatelnost a intralogistika: Vysoká rychlost, vysoká transparentnost - vysoká kvalita

Průběžné řízení pohybu zásob a materiálu a zároveň spolehlivé zamezení chybám je výzvou pro společnosti téměř ve všech průmyslových odvětvích. Automatizované procesy umožňují ukládat a vyhledávat i velká množství - v kratším čase a s větší přesností. Není proto divu, že dynamické kyvadlové systémy a zakladače stále častěji nahrazují ruční práci ve skladu. Dalším faktorem vyšší efektivity je vysoká transparentnost procesů. Odpovídajícím způsobem je důležitá sledovatelnost všech kroků procesu - od nákupu surovin a výroby až po spotřebu a likvidaci. Společnost Balluff Vám nabízí spolehlivá řešení pro intralogistiku i vysoce přesná identifikační řešení s možností softwarového řízení.


Montáž, robotika a kontrola chyb: Data v toku, procesy v přehledu, výroba pod kontrolou

Ať už chcete sdružovat signály, shromažďovat a sledovat data z procesu montáže nebo zobrazovat provozní stavy: Společnost Balluff Vám pomůže všechny tyto úkoly snadno zvládnout.

Pro splnění vysokých výrobních požadavků již používáte širokou škálu montážních metod, od ručních pracovišť až po vysoce automatizované výrobní linky využívající roboty. V inovativní oblasti robotiky Vás také podporujeme při zvyšování efektivity a zajišťování vysoké kvality výrobků - například pomocí řešení, která nahrazují složité zapojení, umožňují rychlou výměnu nástrojů a usnadňují interakci mezi člověkem a strojem.

Abyste zajistili, že ve složitých výrobních procesech nedojde k chybám, nabízíme produkty pro integraci do Vašich aplikací pro kontrolu chyb. Umožňují také průběžnou kontrolu kvality, což zvyšuje celkovou efektivitu zařízení (OEE).


Inteligentní procesy a monitorování stavu: Flexibilní, inteligentní, bezproblémový

Společnost Balluff přispívá svými systémy pro monitorování procesů a stavu, které se skládají z chytrých komponent, k efektivnímu a bezproblémovému provozu strojů a zařízení v průmyslu.
Snímače mohou například zabránit neplánovaným odstávkám tím, že spolehlivě zaznamenávají a monitorují hladinu náplně, teplotu nebo tlak, poskytují údaje o stavu systému a umožňují tak provádět prediktivní údržbu. Rychleji rozpoznáte změny, jako je opotřebení nebo dokonce poruchy jednotlivých komponent, a můžete lépe koordinovat jejich údržbu. Snímače společnosti Balluff mohou automaticky sledovat definované mezní hodnoty výrobních zdrojů a informovat Vás o jejich překročení - nebo přímo změnit pořadí zdrojů. Nahrazuje manuální kontroly a zvyšuje celkovou efektivitu zařízení (OEE).

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances