- Vynikající senzory a síťové technologie pro obalový, potravinářský, nápojový, farmaceutický a kosmetický průmysl.
- Ocelářský a hutní průmysl
- Senzorová a automatizační technika pro efektivní zpracování kovů
- Technika pohonů
- Life Science
- Mobilní pracovní stroje
- Automobilový průmysl a jeho subdodavatelé
- Průmysl plastů
- Výroba energie
- Bílé zboží
- Elektronický průmysl
- Revoluce v automatizaci výroby baterií: zajištění maximální efektivity a kvality
- Pneumatikárenský průmysl
- Dopravní inženýrství
- Automatizace intralogistiky
- Automatizace robotů: přesnost a efektivita s ideálními senzory pro robotické aplikace
- Automatizace v polovodičovém průmyslu
- Pneumatické a hydraulické komponenty
Automatizace robotů: přesnost a efektivita s ideálními senzory pro robotické aplikace
Senzory, síťové technologie a řešení sledovatelnosti pro optimalizaci výrobních procesů
Automatizace robotů a výroba vyžadují vysokou přesnost, rychlost a flexibilitu. Společnost Balluff podporuje tyto požadavky pomocí senzorů a komponent, které zvyšují spolehlivost a efektivitu automatizace. Naše technologie jsou určeny pro výrobce, konstruktéry strojů a systémové integrátory a umožňují plynulejší provoz v odvětvích, jako je automobilový průmysl, výroba baterií, balení a elektronika.
Společnost Balluff vám pomůže dosáhnout maximální provozní efektivity vašich robotických aplikací tím, že poskytuje odolné senzory pro svařování a aplikace v čistých prostorách, síťová řešení pro optimalizovaný tok dat, čtečky RFID a kódů pro sledovatelnost výroby a senzory pro sledování stavu pro prediktivní údržbu.
Kromě zvýšení efektivity a zlepšení kvality výrobků umožňují naše produkty přesné a flexibilní robotické aplikace, jako je rychlá a bezchybná výměna nástrojů na robotických ramenech, přesné polohování obrobků a přesné pohyby a sledování mobilních robotů a dopravníkových systémů.
Odemkněte efektivitu a přesnost robotické manipulace s materiálem
Naše 3D vizualizace ukazuje, jak automatizační technologie činí robotickou manipulaci s materiálem bezpečnější, efektivnější a bezchybnou. Od senzorů pro sledování stavu, síťových bloků, RFID, SmartLight, fotoelektrických senzorů pro detekci objektů až po indukční vazební členy, které eliminují opotřebení elektrických spojů.
1
Přehled
1
Zde se můžete podívat, jak komponenty Balluff v praxi spolupracují a umožňují plynulý a přesný tok materiálu v robotických aplikacích pick-and-place.
Kliknutím na prvek získáte podrobné informace.
2
Štítky UHF RFID
2

Prvky BIS UHF RFID pro frekvence 860 až 960 MHz vám nabízejí širokou škálu nosičů dat UHF pro nejrůznější aplikace.
Lze je například použít pro přímou montáž na kov, označování nástrojů, aplikace při vysokých teplotách a jednorázová řešení jako samolepicí štítky UHF.
3
Čtecí/zapisovací hlavy a antény UHF
3

Naše čtecí/zapisovací hlavy jsou škálovatelné a umožňují flexibilní návrh a realizaci vašich identifikačních úloh, např. na dopravníkových linkách, branách nebo skladovacích systémech.
Jsou k dispozici v různých verzích pro různé rozsahy a aplikace.
Rozsah závisí na kombinaci použité čtecí/zapisovací hlavy nebo antény a nosiče dat a také na konfiguraci vyhodnocovací jednotky.
4
Vyhodnocovací jednotky UHF
4

Naše frekvenčně nezávislá vyhodnocovací jednotka BIS V zjednodušuje vaše skladování. Lze ji používat flexibilně a umožňuje smíšený provoz všech produktových řad (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U).
Na jednu vyhodnocovací jednotku BIS V lze současně provozovat až čtyři čtecí/zapisovací hlavy. Podporuje také všechny běžné, celosvětově standardizované průmyslové síťové protokoly pro použití ve všech typech průmyslových aplikací.
5
SmartLight
5

LED maják SmartLight, vybavený rozhraním IO-Link, indikuje důležité nebo kritické stavy, jako je stav stroje, úroveň naplnění, teplota nebo poloha zařízení, pomocí flexibilního spektra různobarevných LED diod.
Všechny barvy lze individuálně definovat a signalizují důležité až kritické stavy stroje. Z barevné škály lze snadno odečíst tendence, průběhy a trendy fyzikálních veličin.
6
Síťové moduly
6

Nová generace síťových modulů od společnosti Balluff, vyvinutá pro bezproblémové propojení senzorů a akčních členů, nabízí všestranné parametrizační a diagnostické funkce prostřednictvím integrovaného displeje, LED diod a webového serveru. Jsou kompatibilní s IIoT a podporují rozhraní REST API a MQTT.
Tři třídy IO-Link masterů - Entry, Standard a Advanced - umožňují zvolit správnou úroveň výkonu pro vaše požadavky. Ve všech třídách jsou k dispozici multiprotokolové verze, které podporují nejběžnější průmyslové sítě Ethernet. Pouzdra z kovu, plastu a pro omývatelné prostory umožňují použití v jakémkoli průmyslovém prostředí.
Robustní celokovové pouzdro navíc vydrží mimořádné zatížení. Pro vás to znamená, že můžete těžit ze silného výkonu ve všech oblastech.
7
Safety modul I/O
7
Bezpečnostní I/O modul od společnosti Balluff propojuje automatizační a bezpečnostní techniku prostřednictvím IO-Link. S modulem Safety over IO-Link získáte to nejlepší z obou světů.
Integrace průmyslové bezpečnostní technologie nebyla nikdy tak snadná. Připojte téměř jakékoli bezpečnostní zařízení pomocí standardizovaných, cenově výhodných kabelů M12, zatímco centrální parametrizace prostřednictvím řídicí jednotky proces zjednodušuje.
Bezpečnostně relevantní informace jsou přenášeny přímo do řídicího systému prostřednictvím řídicí jednotky Master. Použití Profisafe přes Profinet zajišťuje bezpečnou komunikaci s řídicím systémem.
8
Moduly I/O
8

Moduly I/O od společnosti Balluff připojují binární a analogové senzory a akční členy k řídicí úrovni prostřednictvím protokolu IO-Link.
Použitím našich modulů můžete výrazně snížit počet kabelů. Naše I/O moduly navíc nabízejí další funkce pro předzpracování signálu a rozšířené možnosti diagnostiky. Různá provedení a technologie připojení otevírají řešení pro širokou škálu požadavků, a to i v extrémních podmínkách.
9
Indukční vazební členy
9

Pevné zapojení senzorů a akčních členů má své nevýhody: V automatizaci jsou kabely, kontakty a konektory často vystaveny vysokému zatížení, což může vést k únavě a poškození - a v důsledku toho k potenciálně nákladným odstávkám strojů.
Naše indukční vazební členy tento problém řeší bezkontaktním přenosem dat a energie přes vzduchovou mezeru, čímž zabraňují mechanickému opotřebení.
To zvyšuje dostupnost systému, zkracuje dobu cyklu a zvyšuje flexibilitu procesu. Jednotky lze navíc rychle oddělit, snadno se s nimi manipuluje a jsou bezúdržbové - ideální pro rychlé přizpůsobení novým požadavkům.
10
Optoelektronické senzory
10

Optoelektronické senzory od společnosti Balluff spolehlivě detekují přítomnost a polohu objektů. Spolehlivě a s vysokou přesností monitorují také tvar, barvu, vzdálenost nebo tloušťku. Ve srovnání s bezdotykovými spínači s indukční nebo kapacitní technologií mají výrazně větší detekční dosah.
Společnost Balluff vám nabízí široký sortiment výrobků. Můžete si pořídit senzory ve všech typech světla, od červeného světla až po infračervené a laserovou technologii. Senzory s různým dosahem, s potlačením i bez potlačení pozadí a v mnoha různých provedeních. Naši nabídku doplňují miniaturní senzory, barevné senzory, světelné pásy a kontrastní snímače pro speciální aplikace. Se společností Balluff můžete těžit nejen z maximální spolehlivosti, ale také z maximální flexibility.
11
Monitorování stavu
11
Senzory pro monitorování stavu od společnosti Balluff zaznamenávají různé fyzikální veličiny - například vibrace, teplotu, vlhkost a okolní tlak -, zpracovávají je a prostřednictvím rozhraní IO-Link poskytují požadovaná data nadřazenému systému.
Díky standardizovanému protokolu IO-Link lze senzory pohodlně parametrizovat a vyhodnocení v senzoru individuálně přizpůsobit dané aplikaci.
Díky flexibilní konfiguraci procesních dat lze libovolně konfigurovat a cyklicky přenášet až pět měřených nebo předzpracovaných dat.
Naše senzory pro monitorování stavu proto významně přispívají k efektivnímu a bezproblémovému provozu jakéhokoli systému a výrazně zvyšují efektivitu celého systému.

Pokud se rozhodnete pro společnost Balluff, navazujete spolupráci s předním výrobcem průmyslové automatizační techniky, který se snaží optimalizovat vaše robotické aplikace a stroje a zvýšit produktivitu a inovace ve vašem podniku.
Tom Knauer, Global Market Segment Manager Robotics & Automation
Produkty, na které se zaměřuje pozornost, pro robotické aplikace
Specializované senzory a komponenty navržené tak, aby překonávaly jedinečné výzvy robotické automatizace. Naše produkty vám pomohou zvýšit OEE (celkovou efektivitu zařízení) a zajistit kvalitu výroby - od digitalizace toku dat pomocí IO-Link až po senzory pro sledování stavu.

Průmyslová brožura o automatizaci robotů
Ponořte se do robotických aplikací, kde vám naše senzory a komponenty pomohou vytěžit z vašich procesů maximum - ať už jste systémový integrátor, provozovatel závodu, výrobce robotů nebo dodavatel nástrojů na konci ramene.
Robotické buňky a sítě
Nástroje na konci ramene
Polohování
Integrita procesu
Manipulace
Svařování
Mobilní roboty a transportní systémy
Senzory pro roboty: klíč k efektivní automatizaci robotů
Naše senzory jsou pro automatizaci klíčové, protože zlepšují vnímání, reakce a přesnost robotických procesů. Tyto senzory dokáží v reálném čase detekovat podmínky prostředí, jako je poloha, tlak, teplota a pohyb, a přenášet data přímo do řídicích systémů. V automatizaci robotů umožňují senzory přesnou navigaci mobilních robotů, přesné polohování obrobků a bezpečnou a rychlou výměnu nástrojů na robotických ramenech.
Bezproblémovou integrací senzorů do automatizačních řešení mohou společnosti zvýšit efektivitu a flexibilitu svých procesů, minimalizovat prostoje a zajistit vyšší kvalitu výrobků. Robotické senzory jsou nejen základem optimalizace stávajících systémů, ale také hnací silou inovací v průmyslové automatizaci.
Objevte odvětví, v nichž naše komponenty pro robotickou automatizaci zaujímají ústřední postavení
Máte otázky? Kontaktujte naše odborníky na automatizaci robotů!
Downloads
-
Industry brochure industrial robotics
-
Industry brochure intralogistics
-
Industry brochure battery industry
-
Industry brochure white goods – household appliances
-
Industry brochure assembly and handling
-
Industry brochure welding resistant sensors