- Vynikající senzory a síťové technologie pro obalový, potravinářský, nápojový, farmaceutický a kosmetický průmysl.
- Ocelářský a hutní průmysl
- Senzorová a automatizační technika pro efektivní zpracování kovů
- Technika pohonů
- Life Science
- Mobilní pracovní stroje
- Automobilový průmysl a jeho subdodavatelé
- Průmysl plastů
- Výroba energie
- Bílé zboží
- Elektronický průmysl
- Revoluce v automatizaci výroby baterií: zajištění maximální efektivity a kvality
- Pneumatikárenský průmysl
- Dopravní inženýrství
- Automatizace intralogistiky
- Automatizace robotů: přesnost a efektivita s ideálními senzory pro robotické aplikace
- Automatizace v polovodičovém průmyslu
- Pneumatické a hydraulické komponenty
Ocelářský a hutní průmysl
Ať již se jedná o automobilový průmysl, letectví a kosmonautiku, zásobování energií, stavebnictví, nebo lékařskou techniku – všude hraje ocel hlavní roli. Protože je mimořádně přizpůsobivá a splňuje ty nejvyšší nároky. Její stálá kvalita ohledně ochrany proti korozi, nízké hmotnosti nebo vysoké duktility zajišťuje složité procesy, v nichž zůstávají tyto vlastnosti reprodukovatelné i za nejnáročnějších podmínek.
Spojení optimálního řízení jakosti s efektivními a bezpečnými procesy vyžaduje stroje a zařízení špičkové kvality. Nejlépe vybavené prvotřídními snímači a systémy, jakož i k nim se hodící síťovou technikou od společnosti Balluff. Naše mimořádně robustní a spolehlivé technologie odolné vůči vysokým teplotám, nárazům a vibracím, vyvinuté speciálně pro náročná prostředí, zajišťují v každé fázi maximální disponibilitu zařízení i výkon strojů.
Koks. stroje, baterie pecí, doprav. zař: Optimální start ve výrobě oceli
Bez jestliže a ale: Nepřetržitý proces má v ocelárně nejvyšší prioritu. Plňte tyto vysoké nároky již od samého počátku. Společnost Balluff vás podpoří mimořádně spolehlivými řešeními pro nejrůznější úkoly v koksovacích strojích, v baterii pecí i v dopravních zařízeních.
Přesně tam, kde to je obzvláště horké, přesvědčí náš robustní magnetostrikční měřicí systém pro snímání polohy BTL do 100 °C. Spolehlivě v koksovně řídí všechny pohyby při zavážení pecí. Ovládání pece monitoruje měřicí systém pro snímání polohy s ochranou proti výbuchu, který se dokonale hodí pro plynné prostředí. A u baterie pecí přebírá průmyslový systém RFID zcela soběstačně správné polohování plnicích, výtlačných a převáděcích vozíků – s velkou vzdáleností při čtení/zápisu, superrychlým přenosem dat a bez vizuálního kontaktu.
Vysoká pec a oblouková pec: Dokonalé zvládání magnetických polí a vysokých teplot
Na žádném místě ocelárny není procesní bezpečnost tak důležitá jako u vysoké a obloukové pece. Když jsou navíc – po uvedení do provozu – vystaveny po léta 24 hodin denně těm nejvyšším teplotám. To je sotva myslitelné bez nepřetržitého vodního chlazení a recyklace.
Pro procesy jsou rovněž kritické: absolutně spolehlivé zvládání magnetických polí, bezpečné přivádění a odvádění plynu při výrobě surového železa ve vysoké peci, přesné polohování elektrod v obloukové peci, jakož i řízení dopravních zařízení. Dostatek důvodů pro to, aby byl každý detail v centru pozornosti.
Řešení společnosti Balluff přebírají kontrolní funkce na rozhodujících klíčových pozicích: naše snímače tlaku spolehlivě měří tlak vody a vzduchu. Magnetostrikční měřicí systém pro snímání polohy nebo indukční standardní snímače hlídají ve vysoké peci ovládání klapek pro regulaci přiváděného a odváděného vzduchu. A v obloukové peci kontrolují indukční snímače odolné vůči svařování a magnetickému poli přesnou polohu elektrody předtím, než je tato správně uchopena za pomoci snímačů barvy.
Zařízení pro kontinuální lití: Maximálně flexibilní pro různé formáty
S narůstající efektivitou zařízení pro kontinuální lití stoupá jejich zatížení. Musí zvládat velké síly, vibrace i nárazy: u pohybu kokily pro homogennost kapalného kovu stejně jako u zdvižných nosníků pro přepravu bram a sochorů. Nelze se zde proto obejít bez rozsáhlých opatření pro monitorování procesů.
Investice se vyplatí, neboť jen tak můžete již od samého začátku předcházet nákladným přerušením lití, zlepšovat kvalitu a zvyšovat rozmanitost nabídky.
O kvalitě oceli se rozhoduje na segmentech kontinuálního lití. Tam se dosahuje požadovaných vlastností – v závislosti na stupni, teplotě a čase tváření. O to více je u použité techniky vyžadována maximální flexibilita a nejvyšší spolehlivost. Snímače a systémy společnosti Balluff nabízejí bezpečnost a zaručují konstantní nepřetržitý proces u nejrůznějších formátů výrobků. Neboť díky automatickému přestavování formátu lze každý nový požadavek zákazníka realizovat obratem ruky.
Válcování za tepla a výroba tlus. plechů: Pro nepřetržitě bezpečný proces
U válcování za tepla i u výroby tlustých plechů musíte zvládat velké síly. I zde se ovšem vyskytují nárazy, vibrace a působení sil: například při válcování a ochlazování nebo při řezání na hotové rozměry s doprovodnými kontrolními kroky. Navíc je nutno snášet vlhkost na válcovací stolici, která často vzniká vodním chlazením.
Jako výrobce tlustých plechů potřebujete pro všechny procesní stupně výkonná zařízení a vhodné regulační systémy. U společnosti Balluff dostanete prvotřídní techniku, s níž můžete komplexně zvládat nejrůznější pracovní kroky od bramy až ke svitku: sběrnicové moduly, snímače teploty, měřicí systémy pro snímání polohy, průmyslové systémy RFID a kamerové snímače.
Válc. za studena a zušlechťování povrchu: Nejvyšší preciznost při konečné úpravě
Než ocel opustí výrobní závod, je co možná nejvíce upravena pro pozdější použití: vyválcována jako plech, drát nebo kolejnice a opatřena zušlechtěným povrchem. I ty nejmenší chyby jsou zde nevratné a projeví se později na výrobku. Kvalita konečné úpravy tedy významně rozhoduje o úspěchu na trhu.
Pro válcování za studena a zušlechťování povrchů nabízí společnost Balluff maximální preciznost: kvalitní výrobky, s nimiž lze právě na posledních metrech dosáhnout nejlepších známek – na tanečníkovém válci, navíječi, na povlakovacím zařízení nebo při kontrole kvality.
Downloads
-
Industry brochure steel and metallurgical industry