- Vynikající senzory a síťové technologie pro obalový, potravinářský, nápojový, farmaceutický a kosmetický průmysl.
- Ocelářský a hutní průmysl
- Senzorová a automatizační technika pro efektivní zpracování kovů
- Technika pohonů
- Life Science
- Mobilní pracovní stroje
- Automobilový průmysl a jeho subdodavatelé
- Průmysl plastů
- Výroba energie
- Bílé zboží
- Elektronický průmysl
- Revoluce v automatizaci výroby baterií: zajištění maximální efektivity a kvality
- Pneumatikárenský průmysl
- Dopravní inženýrství
- Automatizace intralogistiky
- Automatizace robotů: přesnost a efektivita s ideálními senzory pro robotické aplikace
- Automatizace v polovodičovém průmyslu
- Pneumatické a hydraulické komponenty
Výroba energie
Začněte efektivně hospodařit
Změna klimatu, demografický vývoj i omezená dostupnost fosilních paliv vyžadují nejnovější inovativní řešení v oblasti energetiky. Ať už se jedná o plovoucí (offshore) větrné nebo solární elektrárny v poušti, přísné požadavky jsou kladeny na kvalitu použitých komponent kvůli rostoucí distribuci výroby energie a vlivu extrémních faktorů prostředí.
Společnost Balluff významně přispívá všem oblastem energetiky: Poskytujeme Vám spolehlivá řešení pro těžbu ropy a zemního plynu, pro konvenční výrobu energie i pro využití obnovitelných zdrojů energie, včetně větru, slunce a vody. Každý jednotlivý komponent vyniká robustností a kvalitou.
S námi získáte globální podporu v oblasti technického poradenství, prodeje a after-sales servisu. Navíc spolupracujeme s výrobci zařízení a dodavateli dílčích systémů, což Vám zaručuje optimální řešení.
Větrná energie: Výkonnostné high-tech elektrárny
Moderní větrné elektrárny vynikají extrémně vysokou účinností. Dnešní elektrárny například vyrábějí přibližně 20x více elektřiny než elektrárny před 20 lety - a to při nižších nákladech. Přesto jsou větrné elektrárny velkou investicí, která vyžaduje vysokou dostupnost dílů. Toho lze dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou všechny komponenty mimořádně spolehlivé a fungují bez výpadků. Společnost Balluff proto dlouhodobě úzce spolupracuje s předními výrobci. Nabízíme Vám know-how specifické pro dané odvětví a zajišťujeme nejvyšší úroveň kvality - pro zařízení na pevnině i na moři.
Solární elektrárny: Slunce poskytuje více energie, než svět potřebuje
Solární tepelné elektrárny dosahují výkonů více než 100 MW. K výrobě této energie je třeba, aby bylo tisíce panelů přesně a nepřetržitě namířeno ke slunci. Toto vyžaduje obzvlášť přesné snímače, které odolávají extrémním podmínkám prostředí, např. v pouštních oblastech. Vyvinuli jsme pro Vás měřicí systémy, které spolehlivě detekují tyto pohyby a zvyšují efektivitu celé elektrárny.
Vodní elektrárna: Nepostradatelná v kombinaci s obnovitelnými zdroji
Vodní energie je v dnešní době nepostradatelná mezi obnovitelnými zdroji energie a stále ukrývá spoustu nevyužitého potenciálu. Ke spolehlivému provozu obrovských vodních elektráren jsou zapotřebí spolehlivé, vysoce přesné řídicí a regulační systémy.
Společnost Balluff Vám pomůže vybrat vhodné řešení s využitím snímačů a měřicích systémů.
Konvenční elektrárny: Dodavatelé energií, na kterých stále záleží
Efektivní a ekologické spalovací procesy v konvenčních elektrárnách vyžadují turbíny a generátory, které jsou např. u špičkových elektráren regulovány s vysokou přesností. Zároveň je třeba kontinuálně zvyšovat efektivitu a zajišťovat dostupnost.
Vaše nároky na technologie jsou zde mimořádně vysoké, a to z dobrého důvodu. Díky řešením od společnosti Balluff, která byla vyvinuta právě pro takové aplikace, můžete tyto požadavky snadno splnit.
Těžba ropy a zemního plynu: Zůstaňte konkurenceschopní s fosilními zdroji energie
Ropa a zemní plyn mají stále zásadní podíl na výrobě energie, ale do povědomí veřejnosti a politiků se dostávají i další technologie. Například procesy "Power to X", kdy lze vyrábět syntetické plyny nebo paliva z obnovitelné energie pomocí elektrolýzy vodíku a následnými procesními kroky (metanizace). Tato paliva lze používat tam, kde je nutná vysoká hustota energie, a proto jsou i nadále zapotřebí osvědčené komponenty z výroby průmyslových zařízení (např. ventily a kompresory).
Společnost Balluff Vám nabízí robustní, přesné a na údržbu nenáročné snímače. Ochrana proti explozi s řadou mezinárodních certifikátů je samozřejmostí.
Naše silné stránky: Vysoká přesnost a odborná schopnost komunikace
Společnost Balluff nabízí inovativní koncepty pro ideální realizaci Vašich individuálních požadavků na výrobu energie. K tomu Vám nabízíme širokou a univerzální škálu řešení. Kromě toho jsme jednotlivé komponenty během vývoje testovali metodou HALT, takže můžete těžit z jejich mimořádně působivé robustnosti a odolnosti: ve větru nebo vlnách, při silném slunečním záření nebo v oblastech s nebezpečím exploze.
Naše řešení využívají vysoce spolehlivou konektivitu a pokročilou síťovou technologii, která nekompromisně splňuje vysoké požadavky energetického průmyslu. To přispívá k ochraně Vašich systémů a řídicí techniky před selháním. Díky IO-Link rozhraní můžete těžit z odborných znalostí v oblasti komunikace, které můžete využít i pro budoucí požadavky, protože s IO-Link vytváříte infrastrukturu pro spolehlivou správu rostoucího objemu dat. Z dat můžete čerpat dodatečné informace a používat je pro rychlý a flexibilní proces. Jste tak nejlépe připraveni i pro budoucnost. Z dat můžete získat další informace a využít je v rychlém a flexibilním procesu, díky čemuž budete v budoucnu připraveni a schopni reagovat.
Regulace a řízení: Na každém komponentu záleží
Když mluvíme o spolehlivosti zařízení a řídicí techniky, často máme na mysli především kvalitu velkých komponent. Často jsou to však méně nápadné komponenty v pozadí, které jsou zodpovědné za přerušení nebo dokonce výpadky napájení - s důsledky pro všechny součásti systému. Důležitou roli však hrají i kabely a elektrické spoje.
Koneckonců přenášejí signály ze snímačů a hlásí polohu a tlak i další parametry do řídicí jednotky. Společností Balluff Vám zaručí spolehlivou kvalitu. Pomáháme Vám provozovat Vaše zařízení s co nejvyšší efektivitou a spolehlivostí.
Downloads
-
Industry brochure energy production