Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Elektronický průmysl

Rychlá, spolehlivá a hospodárná výroba elektronických výrobků

Elektronický průmysl

Krátká životnost výrobků, vysoká poptávka po inovacích a globální, silně propojené dodavatelské řetězce jsou důležitými hnacími silami elektronického průmyslu. Výroba v tomto prostředí musí probíhat co nejrychleji, nejspolehlivěji a nejhospodárněji - s co nejnižší chybovostí.

Nejmodernější produkty společnosti Balluff Vám pomohou splnit požadavky trhu. Používají se v relevantních oblastech výroby desek plošných spojů a elektroniky: od intralogistiky a sledovatelnosti přes robotiku, manipulační a montážní techniku až po strojové vidění a monitorování stavu.

Mnohá z těchto témat a technologií v oblasti automatizace výroby patří již desítky let ke klíčovým kompetencím společnosti Balluff. Reagujeme však již i na novější témata, jako je IIoT, a nabízíme inovativní řešení.
Tímto způsobem Vás podpoříme širokou škálou řešení pro bezchybnou a spolehlivou výrobu elektronických výrobků.

Intralogistika a sledovatelnost: Vysoká rychlost, vysoká transparentnost - vysoká kvalita

Průběžné řízení toku zásob a materiálu a zároveň spolehlivé zamezení chybám je výzvou pro společnosti téměř ve všech průmyslových odvětvích.

Automatizované procesy umožňují ukládat a vyhledávat i velká množství dat - v kratším čase a s větší přesností. Inteligentní snímače a síťové systémy v rámci průmyslového internetu věcí (IIoT) zajišťují efektivní procesy v logistice. Sbírají data, zpracovávají je v reálném čase a poskytují tak podklady pro rozhodování o autonomních a řízených procesech.

Proto dynamické kyvadlové systémy a zakladače stále častěji nahrazují manuální práci ve skladu. Zajišťují efektivní zásobování požadovaným zbožím, nepřetržitý provoz se spolehlivými součástmi a vysokou transparentnost. A navíc: díky inovativním identifikačním řešením s možností softwarového řízení jsou nejen velmi přesné, ale umožňují také sledovatelnost Vaší výroby - což je důležitý faktor pro vyšší efektivitu.


Montáž a robotika: Optimalizovaný tok dat a řízení procesů

Ať už chcete sdružovat signály, shromažďovat a sledovat data z procesu montáže, zobrazovat provozní stavy nebo zajistit kvalitu montáže: Balluff Vám pomůže zvládnout všechny tyto úkoly bez námahy.

Naše síťové moduly jsou například určeny pro decentralizovanou architekturu systému mimo rozvaděč a jako datové kompresory Vám pomohou snížit počet síťových uzlů na absolutní minimum. Pomocí IO-Link rozhraní můžete využít zavedený standard v automatizaci k integraci nejrůznějších zařízení. Kromě toho jste také optimálně vybaveni pro IIoT a továrnu budoucnosti.

V inovativní oblasti robotiky Vás podpoříme při maximalizaci efektivity a zajištění vysoké kvality výrobků - mimo jiné pomocí řešení, která nahrazují složitou kabeláž, umožňují rychlou výměnu nástrojů a usnadňují interakci mezi člověkem a strojem.


Výroba desek s plošnými spoji: Přesnost a účinnost pro jádro elektroniky

Od smart telefonů přes notebooky a televizory až po vysavače: téměř žádné koncové zařízení se dnes neobejde bez elektroniky, a proto je vybaveno deskami s plošnými spoji. Protože se jedná o základní prvek, musí se s nimi i při výrobě zacházet s adekvátní péčí. Spolehněte se na naše průmyslové kamery, které spolehlivě kontrolují kvalitu a dlouhodobě udržují výkon Vaší výroby.

Krátká životnost výrobků v tomto odvětví vyžaduje obzvláště přizpůsobivé výrobní linky. Díky dalším funkcím, jako jsou diagnostické schopnosti, naše inteligentní snímače rozhodujícím způsobem přispívají ke zvýšení efektivity a flexibility.

Zejména v elektronickém průmyslu hraje stále větší roli postupná miniaturizace: vysoký výkon a hustota integrace na nejmenším prostoru jsou nutností - a to i u desek s plošnými spoji. To vyžaduje mimořádně přesnou technologii snímačů a kamerových systémů ve Vaší výrobní lince. Obojí najdete u společnosti Balluff a splňujete tak požadavky trhu.

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat