Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Pneumatické a hydraulické komponenty

Maximalizace účinnosti a spolehlivosti pomocí pokročilých senzorových a síťových technologií

Pneumatické a hydraulické komponenty

Společnost Balluff nabízí nejmodernější komponenty pro hydrauliku a pneumatiku, které umožňují bezproblémovou integraci pokročilých technologií snímačů a monitorování do vašich fluidních systémů. Naše řešení jsou navržena tak, aby zvyšovala efektivitu, zajišťovala přesnost a minimalizovala prostoje v různých aplikacích.

Objevte inovativní řešení pro hydraulické a pneumatické systémy, která jsou přizpůsobena vašim potřebám.

Nabízíme různé technologie pro monitorování pohybu a polohy, stejně jako tlaku, teploty, průtoku a hladiny. Tento široký sortiment poskytuje uživateli procesní i servisní údaje.

Ať už se rozhodnete pro konvenční řešení, nebo chcete realizovat aplikace podporující IIoT, společnost Balluff vám nabízí partnerskou podporu založenou na produktech od jednoho dodavatele.

Další příklady pro jednotlivé oblasti použití

Od hydraulických systémů po digitální řešení pohonů

Senzory a pohony s rozhraním IO-Link jsou dnes v automatizační technice standardem. Standardizovaný protokol IO-Link (IEC 61131-9) však nabízí významné výhody i v oblasti fluidní techniky, pokud jde o plánování projektů, uvádění do provozu a monitorování komponent a stavu systému:

  • Analýza a dokumentace v cloudu

  • Monitorování a vizualizace shromážděných dat

  • Autonomní osa na základní úrovni

  • Detekce průtoku kapalin pomocí termálního monitoru průtoku BFF.

  • Měření teploty pomocí teplotních čidel BFT

  • Parametrizace ventilů prostřednictvím IO-Link

  • Sledování tlaku pomocí našich tlakových senzorů (BSP)

  • Průběžná detekce hladiny pomocí BTL: magnetostrikční, lineární snímače polohy

  • Hlídání hladiny pomocí detekce mezních hodnot s kapacitními snímači Balluff (BCS)

Monitorování hydraulických jednotek

Srdcem mnoha výrobních systémů je výkonné hydraulické čerpadlo nebo kompresor a související elektromotor. SCondition Monitoring Toolkitzískáte integrovaný systém pro záznam a analýzu údajů o stavu stroje. Naše sada nástrojů analyzuje fyzikální veličiny hydraulického agregátu a spolehlivě a včas vás informuje o všech významných odchylkách, abyste mohli přijmout opatření.

Prevence výbuchu

Součásti fluidní techniky se používají také vnebezpečných oblastechoblastech. Příkladem je monitorování hydraulických nebo pneumatických válců, monitorování hydraulicky a pneumaticky ovládaných ventilů a detekce hladiny oleje nebo náplně.
Společnost Balluff nabízí řadu snímačů a převodníků s odpovídajícími regionálními certifikacemi.


Naše portfolio

Senzorová technologie

Síťová technologie

Monitorování stavu

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás!

Videa

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
  • Sensors and Linear Position Sensors for use in a potentially explosive environment