Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Expandir la descentralización

Consolidar y recoger señales E/S

Minimizar las instalaciones críticas

Con IO-Link, solo necesita un nodo/dirección IP para transmitir los datos de hasta 496 entradas/salidas. Con la compresión de los datos, preserva las direcciones valiosas y minimiza las instalaciones críticas.

El concentrador IO-Link de actuadores/sensores con su puerto de expansión impone la norma. En combinación con un maestro IO-Link, usted tiene opciones totalmente nuevas para expandir la estructura descentralizada de su topología de red. Puede usar este puerto para conectar simplemente las interfaces de válvula o un concentrador IO-Link, usando plug-and-play. Las entradas y salidas adicionales se procesan con igual facilidad y sin que se necesite un maestro adicional.

Configuración de hasta 496 E/S

El maestro IO-Link 16x permite configurar hasta 496 E/S; hasta 496 entradas binarias y hasta 640 salidas binarias. El alcance se duplica y se logran ahorros de costos exponenciales.

Lo único que necesita para implementar esta estructura de red es un cable no apantallado estándar. Usted sigue teniendo acceso a la totalidad de la funcionalidad IO-Link, a la vez que reduce su trabajo de cableado y ahorra dinero.

Expandir la descentralización
1. Maestro IO-Link 2. Cable de bus de campo 3. Cable de alimentación, 7/8" 4. Concentrador de sensores IO-Link, configurable, E/S con expansión 5. Interfaz de válvula IO-Link (Festo, Bosch Rexroth) 6. Interfaz de válvula IO-Link (SMC, Parker, Norgren) 7. Interfaz de válvula IO-Link (Numatics) 8. Cable simple final, M12 → M12, 4-conductores

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?