Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Manipulación y ensamblaje

Un distribuidor de red para tareas complejas

Módulos reducibles

Ya sea que usted esté integrando señales, conmutando elementos neumáticos, registrando y rastreando datos o mostrando estados operativos con torres luminosas de señales SmartLight, un distribuidor de red usado como compresor de datos remotos resuelve estas tareas complejas: todas las funciones analógicas, las aplicaciones de RFID, el control de válvulas, la señalización y el uso de E/S remotas.

Solo necesita un maestro IO-Link por cada segmento de producción. Esto le permite reducir los diversos módulos y seleccionar y deseleccionar las opciones de equipos. Le ofrece una gran flexibilidad y le ahorra dinero. A su vez, un maestro IO-Link es extremadamente potente. También se destaca en virtud de sus características adicionales, como una pantalla, un interruptor integrado y un servidor web, que lo hacen especialmente fácil de usar.

Manipulación y ensamblaje
1. Module IO-Link Master 2. Câble de bus de terrain 3. Câble d'alimentation, 7/8" 4. Répartiteur de capteurs M8, 16 entrées, PNP 5. Connecteur d'îlots de vannes IO-Link (Festo, Bosch Rexroth) 6. SmartLight IO-Link, 3 segments 7. Système RFID industriel, tête de lecture/écriture 8. Système RFID industriel, support de données 9. Câble de raccordement, M12 → M12, 4 fils 10. Câble de raccordement RFID, M12 → M14, blindé, 4 fils

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?