Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Medición, control y regulación

Alimentação correta dos meios de processo

No exemplo da alimentação de óleo para um cilindro hidráulico

Com IO-Link e cabos padrão simples sem blindagem, você garante a alimentação correta dos meios de processo. Você precisa de apenas um IO-Link Master para coletar e encaminhar os dados. Para o circuito completo de comando do conjunto master, você utiliza, portanto, apenas um único endereço fieldbus.

Por exemplo, para a alimentação de óleo de um cilindro hidráulico, todos os componentes associados – sensores de pressão, temperatura e vazão, regulador variável, válvula de comando e o próprio cilindro hidráulico – podem ser medidos, controlados e regulados de modo totalmente automático, assegurando assim a alimentação de óleo ideal.

Os sensores realizam as medições da vazão, da temperatura e da pressão do óleo. Estes dados são repassados continuamente através do Master ao regulador variável, o qual compara os dados com o valor nominal, providencia, se necessário, um reajuste e emite uma mensagem de retorno ao Master.

Agora, a ativação correta do cilindro hidráulico através da válvula de comando é possível. O Master também encaminha esta informação ao sistema de comando, o qual gera os comandos de ajuste para o cilindro hidráulico e para as válvulas de ajuste. Novamente através do Master, estes comandos chegam ao local de atuação. A característica especial - o circuito completo de comando pode ser instalado com cabos sem blindagem de três ou quatro condutores.

Medición, control y regulación
1. Profinet, 4 × maestro IO-Link 2. Cable Profinet, M12 → M12, apantallado 3. Cable de alimentación, 7/8", 4 conductores 4. Sensor de presión IO-Link 5. Transductor Profinet BTL7, longitud máx. 7620 mm 6. Convertidor analógico IO-Link, entrada 0...10 V CC 7. Convertidor analógico IO-Link, salida 0...10 V CC 8. Concentrador de sensores M12, analógico 0...10 V CC, digital 9. Cable simple final, M12 → M12, 4 conductores 10. Cable simple final, M12 → M12, apantallado, 4 conductores 11. Imán para transductor 12. Cable de alimentación, M12, 4 conductores

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?