Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Rastreo de datos

Máxima transparencia para un proceso óptimo

Manejo de señales de ID y de proceso en forma simultánea

La combinación inteligente de RFID y sensores con IO-Link le permite manejar al mismo tiempo sus requisitos de identificación y de señales de proceso en forma económica.

Cuando se trata de aseguramiento de la calidad, los sistemas de RFID registran la totalidad de la secuencia de producción y la hacen trazable en tiempo real. Los datos son documentados directamente en la pieza de trabajo o palé, independientemente de las condiciones ambientales, las distancias de lectura o tecnologías (baja frecuencia, alta frecuencia, frecuencia ultraalta).

Dependiendo del volumen y la velocidad de los datos, ofrecemos diferentes dispositivos: procesadores BIS V para un procesamiento rápido de grandes volúmenes de datos. También le permiten ejecutar y procesar cabezas de lectura/escritura LF, HF y UHF en forma simultánea.

El maestro IO-Link es apropiado para las tareas de ID estándares para conectar unidades de E/S o sensores/actuadores compatibles con IO-Link. Por ejemplo, cada paso individual de la producción también se puede mostrar usando una torre luminosa SmartLight.

Rastreo de datos
1. Profinet, 8 × maestro IO-Link 2. Cable Profinet, M12 → RJ45, apantallado 3. Cable Profinet, M12 → M12, apantallado 4. Cable de alimentación, 7/8", 4 conductores 5. RDFID industrial, 4 procesadores Profinet, 1 × maestro IO-Link 6. RFID industrial, cabeza de lectura/escritura 7. RFID industrial, portadatos 8. Concentrador de sensores M12 (metal), 16 E/S, configurable 9. SmartLight IO-Link, 3 segmentos 10. Cable simple final, M12 → M12, 4 conductores 11. Cable simple final de RFID, M12 → M14, apantallado, 4 conductores

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?