Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Señalización

Visualización simple de los estados operativos

Configuración sin reconfiguración mecánica

Si usted necesita una visualización ininterrumpida de la secuencia de producción en su línea, la torre luminosa de señales SmartLight proporciona la solución perfecta. SmartLight muestra las tendencias, para que pueda monitorear continuamente las diversas etapas. Esto optimiza los tiempos de ciclo y proporciona un indicio temprano de cualquier cuello de botella que pueda producirse o de cualquier necesidad de mantenimiento que pueda surgir.

Los diversos modos –modo luz de funcionamiento, semáforo y nivel– pueden configurarse sin hacer cambios mecánicos. Use el controlador para elegir entre secuencia de luces y gradiente de color o la pantalla de hasta cinco segmentos de color.

Y lo que es igual de importante: SmartLight es simple de readaptar.

Señalización
1. Maestro IO-Link 2. Cable de bus de campo 3. Cable de alimentación, 7/8" 4. SmartLight IO-Link, 5 segmentos y zumbador 5. Cable simple final, M12 → M12, 4 conductores 6. Soporte para SmartLight IO-Link, altura 400 mm 7. Soporte para SmartLight IO-Link, altura 100 mm

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?