Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Robots automatizados

Lo único que necesita es una simple conexión M12

Benefíciese de tiempos de parada mínimos

Los sistemas robóticos modernos requieren muchos sensores, principalmente en el brazo del robot. Sin embargo, debe limitarse la masa para asegurar una dinámica adecuada y minimizar el consumo de energía. El costoso cableado de cables múltiples dificulta el logro de altos niveles de eficiencia.

Gracias a IO-Link, las dificultades como esta son cosa del pasado. Una conexión M12 estándar es todo lo que necesita para asegurar el funcionamiento del robot, sin necesidad de conectores especiales. Los módulos de E/S y los terminales de válvulas se conectan fácilmente, lo que reduce la complejidad.

Los acopladores inductivos facilitan los cambios rápidos de herramientas al enviar datos y alimentación en forma simultánea, a través de un espacio de aire. Con plug-and-play, la nueva herramienta se puede conectar rápidamente y es parametrizada automáticamente por el controlador, mediante IO-Link. En lugar de estar batallando con cortes de cables, usted se beneficia de una gran flexibilidad y tiempos de parada mínimos.

Robots automatizados
1. Maestro IO-Link 2. Cable de bus de campo 3. Cable de alimentación, 7/8" 4. Acoplador inductivo 40 × 40 mm, base, IO-Link, bidireccional 5. Acoplador inductivo 40 × 40 mm, remoto, IO-Link, bidireccional 6. Concentrador de sensores M12, configurable, E/S con expansión 7. Interfaz de válvula IO-Link (Festo, Bosch Rexroth) 8. Concentrador de sensores M12, 16 entradas, PNP, 9. Cable simple final, M12 → M12, 4-conductores

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?