Megbízható cellajelenlét-érzékelés az akkumulátor összeállításban
BOS optoelektronikai közelítéskapcsolók a precíz érzékeléshez és a zökkenőmentes automatizáláshoz
Az akkumulátor összeszerelésében, különösen a cell-to-pack technológiát alkalmazó modulgyártás során, az egyes akkumulátorcellák jelenlétének precíz érzékelése kulcsfontosságú a zökkenőmentes és automatizált összeszerelési folyamathoz. A BOS optoelektronikai közelítéskapcsolók megbízhatóan érzékelik a cellák jelenlétét, függetlenül azok felületétől, színétől vagy anyagától. Ez garantálja a magas szintű folyamatbiztonságot és hatékonyságot a robot-asszisztált gyártósorokon.
Különleges jellemzők
- Különböző hatótávolságok elérhetők az összeszerelési igények szerint
- Precíz tárgyérzékelés még nagyon közeli háttér esetén is
- Felülettől, színtől vagy anyagtól független érzékelés, sokoldalú alkalmazhatóság
- Szinte állandó érzékelési távolság különböző visszaverődési fokok mellett
Ajánlott termékek akkumulátor szereléshez
Költséghatékony és kompakt Entry level változat a kocka alakú diffúz érzékelőinkből
- típuscsalád
- 5K
- Méret
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfész
- PNP: záró/nyitó (NO/NC)
- működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Fénysorompó, háromszögelés
- Optikai sajátosság
- háttér kitakarása
- sugár-jelleg
- Fókusz tipikusan 260 mm-nél
- fényfolt mérete
- 0.2 x 0.3 mm a fókuszban
- Fény jellege
- piros lézerfény
- hatótávolság
- 20...300 mm
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
-
PC
PBT - Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
Függőleges fénysorompós optoelektronikai érzékelők különböző fénytípusokkal furatos szereléshez
- típuscsalád
- R81K
- működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Egyutas fénysorompók (adók)
- Fény jellege
- infravörös
- hatótávolság
- 0.3...20 m
- csatlakozó
- Kábel, 2 m, PVC
- Ház anyaga
-
ABS-műanyag
PMMA - Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - A szállítmány tartalma
- tartóval
Süllyesztett fénysorompós érzékelők különböző fénytípusokkal, akár 20 m hatótávval
- típuscsalád
- R090K
- Méret
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfész
- PNP: záró/nyitó (NO/NC)
- működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED piros fény
- hatótávolság
- 0...20 m
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1, 4 pólusú
- Ház anyaga
-
PC
PBT - Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Kocka alakú fénysorompós optoelektronikai érzékelők különböző fénytípusokkal.
- Special characteristics
- Washdown
- típuscsalád
- 21M
- Méret
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- Interfész
-
IO-Link: 1.1
záró (NO)
nyitó (NC) - működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Egyutas fénysorompók (vevők)
- Fény jellege
- vörös fény
- hatótávolság
- 0...20 m
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, porfestett
cink présöntés - Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
További alkalmazási példák a modul- és csomag-összeszerelésben
Fedezzen fel további témákat
Downloads
-
Industry brochure battery industry